C175-20 (60 HZ) | Generatore diesel 3.150-4.000 kW (4 MW)

Gruppi elettrogeni diesel C175-20 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
4.000 (senza ventola)/3.900/3.620 (senza ventola)/3.500 ekW
4.000 (senza ventola)/3.900/3.620 (senza ventola)/3.500 ekW
Potenza nominale di adescamento
3.600 (senza ventola)/3.500/3.300 (senza ventola)/3.180 ekW
3.600 (senza ventola)/3.500/3.300 (senza ventola)/3.180 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Combustibile ridotto, Tier 2
Combustibile ridotto, Tier 2

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 3.150 - 4.000 ekW

Con la produzione affidabile di energia da 3.150 a 4.000 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C175-20 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, in standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato a basso consumo di combustibile, U.S. EPA solo per uso stazionario di emergenza.

Vantaggi

Oltre 20,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Oltre 3000 unità di misura

Nel campo

Punteggio più alto Tier 4 Prodotto

Disponibile sule mercato

Caratteristiche tecniche di C175-20 (60 Hz)

Potenza nominale in standby 4.000 (senza ventola)/3.900/3.620 (senza ventola)/3.500 ekW 4.000 (senza ventola)/3.900/3.620 (senza ventola)/3.500 ekW
Potenza nominale di adescamento 3.600 (senza ventola)/3.500/3.300 (senza ventola)/3.180 ekW 3.600 (senza ventola)/3.500/3.300 (senza ventola)/3.180 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Combustibile ridotto, Tier 2 Combustibile ridotto, Tier 2
Tensione Da 480 a 13.800 Volt Da 480 a 13.800 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 4.000 ekW 4.000 ekW
Potenza nominale minima 3.150 ekW 3.150 ekW
Modello motore C175-20 SCAC, V-20, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C175-20 SCAC, V-20, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.89 pollici 175 mm
Corsa 8.66 pollici 220 mm
Cilindrata 6456.31 in³ 105.8 B
Rapporto di compressione 15.3:1 15.3:1
Aspirazione Turbo postrefrigerato Turbo postrefrigerato
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore ADEM� A4 ADEM� A4
Lunghezza - Minima 261.5 pollici 6642.8 mm
Lunghezza - Massima 330.6 pollici 8397 mm
Larghezza - Minima 85.4 pollici 2170.2 mm
Larghezza - Massima 127.7 pollici 3244 mm
Altezza – Minima 87.6 pollici 2224.3 mm
Altezza - Massima 150.7 pollici 3827 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 55100 lb 25000 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 66200 lb 30000 kg

C175-20 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • 4 cartucce dei filtri dell'aria a elemento singolo con indicatori di manutenzione.

Pannello di controllo

  • Funzionamento a 24 V CC
  • 4 ingressi relè programmabili
  • 4 uscite relè programmabili
  • Conferma allarmi
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • V CC
  • Indicatori digitali
  • Cat ECS 100
  • Arresto di emergenza
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Timer di raffreddamento motore
  • Avvio ciclo motore
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Frequenza (Hz)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Prova spie
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Bassa pressione dell'olio
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Ore di funzionamento
  • Velocità eccessiva
  • Giri/min
  • Regolazione della velocità
  • Descrizione degli allarmi/eventi.
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Volt (L-L e L-N)
  • Comandi a parete:
  • Indicatori di avviso/arresto:

Sistema di raffreddamento

  • Ingresso AC: ANSI 6" / Uscita AC: ANSI 3-1/2"
  • Sensori del liquido di raffreddamento
  • Ingresso JW: ANSI 6" / Uscita JW: flangia Cat da 5"
  • Raffreddamento SCAC

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Flange doppie ANSI 18"/DIN 450. Spedito separatamente. Assistenza richiesta dall'installazione

Impianto di alimentazione

  • Tipo avvitato da 10 micron
  • Tipo avvitato da 4 micron
  • Filtri montati su motore x 3
  • Filtri x 3
  • Separatore acqua filtro combustibile primario/acqua combustibile
  • Filtri del combustibile secondari/terziari

Generatori e accessori

  • Trifase senza spazzole
  • Rilevamento tensione trifase
  • 6 conduttori
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • Avvolgimento preformato
  • Statore IEC Platinum RTD
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Isolamento NEMA classe H
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Funzione di statismo reattivo
  • Soppressione RFI
  • Scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dall'alto
  • Polo saliente
  • Regolatore di tensione

Sistema di regolazione

  • ADEM A4
  • Arresto ridondante (protezione da velocità eccessiva mediante un sistema di rilevazione della velocità duplicato)

Sistema di lubrificazione

  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Olio lubrificante
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello

Sistemi di supporto

  • Guide - Motore/generatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento/carica

  • Batterie e rack per batterie con cavi
  • Sezionatore della batteria
  • Doppi motorini di avviamento elettrici a 24 V

Informazioni generali

  • Verniciatura: giallo Caterpillar con guide nere a elevata brillantezza
  • Punti di manutenzione a destra
  • Rotazione secondo gli standard SAE

C175-20 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianti di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Pannello di controllo

  • EMCP 4,4
  • Posizioni collegamenti di alimentazione comando, MV e HV
  • Gruppi di rilevamento tensione e corrente comando
  • E-Stop
  • Cablaggio del generatore
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Cablaggio di interconnessione
  • Modulo di condivisione del carico
  • Monitoraggio dei pacchetti Modbus
  • Regolazione della velocità
  • Sportello del pannello antivandalo
  • Moduli avvisatore
  • Opzioni di interfaccia cliente

Sistema di raffreddamento

  • Refrigeratore combustibile
  • Gruppi radiatore
  • Radiatori a distanza

Sistemi basamento

  • Sistema di ventilazione del basamento
  • Valvola di massima pressione esplosive

Sistema di scarico

  • Collettori di scarico
  • Alloggiamento anteriore - Primario o continuo
  • Alloggiamento anteriore - Standby o applicazioni critiche
  • Silenziatori (silenziatori 15, 25 e 34 dBA)

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione interna (IE)
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)

Generatori e accessori

  • Trasformatori di corrente differenziale
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Media tensione - Telai 3.000 - 60 Hz, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Termostato per riscaldatore ambiente

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Coppe dell'olio del gruppo di scarico
  • Pompe di prelubrificazione elettriche
  • Riscaldatore dell'olio di lubrificazione
  • Olio lubrificante
  • Filtri dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori di vibrazioni IBC - Non montati
  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori antivibrazioni lineari a molla

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Test/report speciali

  • Report TVA generatore personalizzato
  • Report test generatore
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Carica per prova speciale - solo in inglese
  • Carica per test motore standard
  • Report TVA (analisi delle vibrazioni torsionali) standard del gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie 20 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Caricabatterie 35 A
  • Caricabatterie 50 A
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Motorino di avviamento ad aria
  • Alternatori di carica - A secco
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Coperture posizione dispositivo di avviamento

Informazioni generali

  • Gruppi viratore:
  • GP di controllo - Gruppo di rotazione pneumatico
  • Dispositivo pneumatico
  • Gruppo di rotazione del motore
  • Manuale
  • Vernice speciale - 3.500

Scopri il confronto tra C175-20 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel C175-20

Gruppo elettrogeno diesel C175-20, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C175-20, vista anteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel C175-20, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel C175-20
Gruppo elettrogeno diesel C175-20, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C175-20, vista anteriore sinistra
Gruppo elettrogeno diesel C175-20, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno C175

Gruppo elettrogeno C175

360 View