D60 GC C4.4 (60 Hz) | Generatore diesel da 60 kW

Gruppi elettrogeni diesel D60 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
60 ekW
60 ekW
Potenza nominale minima
60 ekW
60 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Certificazione U.S. EPA, Tier 3

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 60 kW

Generando un'alimentazione affidabile da 60 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel D60 GC sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni D60 sono conformi agli standard sulle emissioni EPA per uso stazionario per emergenza (Tier 3).

Vantaggi

Risparmio fino a 23% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Ricambi 98% Realizzazione entro 24 ore

La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza

Caratteristiche tecniche di D60 GC

Potenza nominale massima 60 ekW 60 ekW
Potenza nominale minima 60 ekW 60 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 3 Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 269 pollici 4.4 l
Rapporto di compressione 16.7:1 16.7:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Elettronico (regolabile) Elettronico (regolabile)
Tipo di regolatore Meccanico, ADEM™A4 Meccanico, ADEM™A4
Lunghezza - Massima 77.2 pollici 1962 mm
Larghezza - Massima 43.3 pollici 1100 mm
Altezza - Massima 48 pollici 1220 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 2054 lb 932 kg

D60 GC Attrezzatura standard

Certificati

  • Certificazioni IBC antisismica e sulle forze eoliche

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Filtro dell'aria a cartuccia

Interruttori di circuito

  • Interruttori (valore nominale 100% UL)
  • 3 poli con valore nominale 100%
  • Scatola secondo interruttore di circuito
  • Morsettiera per alimentazione

Sistema di carica

  • Caricabatterie NFPA UL10A 120 V CA

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP 1.2

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto / base in dotazione, base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 24 ore

Quadri di comando

  • Arresto per livello del liquido di raffreddamento basso WSS1
  • I circuiti FSS di allarme per livello di combustibile basso e pannello indicatore sono richiesti quando è selezionato il serbatoio su base secondaria
  • Il pacchetto NFPA110 include:
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento WCA1
  • A seconda dell'applicazione potrebbero essere necessari un riscaldatore liquido di raffreddamento, un avvisatore da remoto o un test del fattore di potenza 0,8
  • Caricabatteria NFPA PBC10NU
  • Indicatore e trasmettitore temperatura dell'olio
  • Allarme acustico montato su pannello PAA1
  • Relè guasti di terra
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Allarme acustico
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno e allarme comune
  • Modulo I/O discreto
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Dispositivi di protezione:
  • Lettura del livello di carburante
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Parasassi radiatore

Generatore

  • 12 conduttori

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Sistema di avviamento/carica

  • Batterie
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

D60 GC Attrezzatura a richiesta

Certificati

  • Certificazioni IBC antisismica e sulle forze eoliche

Sistema alternatore

  • Avvolgimento ausiliario telaio R

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a cartuccia

Sistema di carica

  • Caricabatterie NFPA UL10A 120 V CA

Interruttori di circuito

  • Interruttori (valore nominale 100% UL)
  • 3 poli con valore nominale 100%
  • Scatola secondo interruttore di circuito
  • Morsettiera per alimentazione

Quadri di comando

  • Il pacchetto NFPA110 include: i circuiti FSS di allarme per livello di combustibile basso e pannello indicatore sono richiesti quando è selezionato il serbatoio su base secondaria - arresto per livello del liquido di raffreddamento basso WSS1 - allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento WCA1 - avviso acustico montato su pannello PAA1 - caricabatterie PBC10NU NFPA - A seconda dell'applicazione potrebbero essere necessari un riscaldatore liquido di raffreddamento, un avvisatore da remoto o un test del fattore di potenza 0,8
  • Relè guasti di terra
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno e allarme comune
  • Indicatore e trasmettitore temperatura dell'olio
  • Allarme acustico
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Dispositivi di protezione: allarme per bassa temperatura del liquido di raffreddamento - arresto per basso livello del liquido di raffreddamento - rilevamento del livello del combustibile - arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Modulo I/O discreto

Sistema di raffreddamento

  • Flangia di transizione radiatore

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata, livello 1
  • Arresto di emergenza esterno
  • Cofanatura insonorizzata livello 2 (bianca)
  • Finestra di ispezione sul pannello

Sistema di scarico

  • Sistemi silenziatore da 10, 25 e 35 dBA
  • Kit di montaggio silenziatore in posizione aerea

Impianto di alimentazione

  • Tubo di sfiato di emergenza
  • Montante serbatoio
  • Contenimento delle fuoriuscite di 5 galloni
  • Serbatoi del combustibile su base secondaria da 209 e 394 galloni
  • Contenimento di riempimento di 5 galloni

Elementi scaldanti

  • Riscaldatore della batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Riscaldatore anticondensa
  • Cablaggio riscaldatore ambiente tettuccio
  • Riscaldatore della coppa dell'olio

Generatori

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Alternatore Cat

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni sismiche

Test

  • Test in fabbrica di 4 ore
  • Report test generatore
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Scopri il confronto tra D60 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D60 GC

Gruppo aperto D60 GC

Gruppo aperto D60 GC

Gruppo aperto D60 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D60 GC
Gruppo aperto D60 GC
Gruppo aperto D60 GC
Gruppo aperto D60 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View