3516E (50 HZ) | Generatore diesel 3.000-3.500 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516E (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
3.500/3.250/3.000 kVA
3.500/3.250/3.000 kVA
Potenza nominale di adescamento
3.175/2.950/2.725 kVA
3.175/2.950/2.725 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certi. U.S. EPA Tier 2, basse emissioni di NOx
Certi. U.S. EPA Tier 2, basse emissioni di NOx

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 3.000 a 3.500 kVA

I gruppi elettrogeni diesel 3516E sono realizzati per soddisfare i requisiti per applicazioni in standby, critiche e primarie. Generando una potenza affidabile (da 2.725 a 3.500 kVA a 50 Hz), ogni gruppo elettrogeno è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e accetta il carico nominale al 100 % in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato U.S. EPA per uso stazionario di emergenza (equivalente Tier 2)/Basse emissioni NOx (1/2 TA Luft).

Vantaggi

Risparmio fino a 16% spazio di installazione

Richiede meno spazio per l'installazione

Pesa fino a 30% in meno

È richiesto un supporto strutturale ridotto

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche tecniche di 3516E (50 Hz)

Potenza nominale in standby 3.500/3.250/3.000 kVA 3.500/3.250/3.000 kVA
Potenza nominale di adescamento 3.175/2.950/2.725 kVA 3.175/2.950/2.725 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Certi. U.S. EPA Tier 2, basse emissioni di NOx Certi. U.S. EPA Tier 2, basse emissioni di NOx
Tensione Da 380 a 11.000 volt Da 380 a 11.000 volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, critica, primaria Standby, critica, primaria
Potenza nominale massima 3.500 kVA 3.500 kVA
Potenza nominale minima 2.725 kVA 2.725 kVA
Modello motore 3516E, V-16, diesel a 4 tempi, raffreddato ad acqua 3516E, V-16, diesel a 4 tempi, raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 4765 in³ 78.1 l
Rapporto di compressione 14.0:1 14.0:1
Aspirazione ATAAC ATAAC
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™ A5 Adem™ A5
Lunghezza - Minima 302.6 pollici 7685 mm
Lunghezza - Massima 306.5 pollici 7785 mm
Larghezza - Massima 102.8 pollici 2612 mm
Altezza - Massima 131.6 pollici 3342 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 44930 lb 20380 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 45651 lb 20707 kg

3516E (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Sistema di controllo

  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono:
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Modalità KVAR/PF
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo
  • Cat ECS 100
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Soppressione RFI
  • Rilevamento tensione trifase
  • Regolatore di tensione Caterpillar
  • Eccitazione min/max
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Comandi:
  • Regolazione della velocità
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Avvio ciclo motore
  • Raffreddamento motore
  • Conferma allarmi
  • Funzionalità PLC
  • Schermi personalizzabili
  • Prova spie
  • Istogramma di carico
  • Sequenza di fase del generatore
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Giri/min
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Indicatori digitali per:
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Sovracorrente (50/51)
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • 3 ingressi analogici
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • +/- 2% di precisione
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • CAT Connect
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Misuratore CA a vero valore efficace 0
  • Trifase
  • Comunicazioni:
  • Velocità eccessiva
  • V CC
  • Ore di funzionamento
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Frequenza (Hz)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Bassa pressione dell'olio
  • kVAr-hr (totali)
  • kW-hr (totali)
  • Avviso/spegnimento con indicatori LED comuni per: bassa pressione dell'olio - temperatura elevata del liquido di raffreddamento - velocità eccessiva - arresto di emergenza - mancato avviamento (avviamento troppo veloce) - temperatura bassa del liquido di raffreddamento - livello basso del liquido di raffreddamento -

Sistema di raffreddamento

  • ATAAC - Radiatori installati per gruppo 3516E
  • Con PGS certificato standard

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Informazioni generali

  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Punti di manutenzione a destra
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza

Generatore e accessori

  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Bassa tensione: Avvolgimento casuale - Eccitazione interna - Rilevatori di temperatura dell'avvolgimento - Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby) - Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto - Schema fori standard NEMA
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Alta tensione:
  • Media tensione:
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Schema fori NEMA standard
  • 6 conduttori
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Avvolgimento preformato
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso

Sistema di regolazione

  • ADEM A5

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi
  • Manuale di funzionamento e manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 45 A
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Sezionatore della batteria

3516E (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4,4

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro con elemento singolo
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori installati opzionali
  • Radiatori ambiente standard

Sistema basamento

  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione

Sistema di scarico

  • Adattatori Y

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche

Informazioni generali

  • Emblema US Aid
  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)

Generatori e accessori

  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Conversione del generatore
  • Riscaldatore ambiente
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Pompe di prelubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti neutro/massa
  • Barre di distribuzione centrali
  • Collegamenti di alimentazione lato destro

Test/report speciali

  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Certificazione IBC
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Carica per test motore standard
  • Report test generatore
  • Test del consumo di combustibile
  • Certificazione OSHPD

Avviamento e carica

  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Motorini di avviamento elettrici

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Scopri il confronto tra 3516E (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3516E 50 Hz Tier 2/Basse emissioni NOx

3516E 50 Hz Tier 2/Basse emissioni NOx

3516E 50 Hz Tier 2/Basse emissioni NOx

3516E 50 Hz Tier 2/Basse emissioni NOx

3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, posteriore dx

3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, posteriore sx

3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, anteriore dx

3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, anteriore sx

3516E 50 Hz Tier 2/Basse emissioni NOx
3516E 50 Hz Tier 2/Basse emissioni NOx
3516E 50 Hz Tier 2/Basse emissioni NOx
3516E 50 Hz Tier 2/Basse emissioni NOx
3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, posteriore dx
3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, posteriore sx
3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, anteriore dx
3516E, 50 Hz, 3.000 kVA, anteriore sx

3516E 50 Hz 3.500 kVA

3516E 50 Hz 3.500 kVA

360 View
Caratteristiche di 3516E da 50 Hz

Caratteristiche di 3516E da 50 Hz

Caratteristiche di 3516E da 50 Hz