3516B (50 Hz) | Generatore diesel 1.750-2.500 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516B (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.500 kVA
2.500 kVA
Potenza nominale di adescamento
2.275 kVA
2.275 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 2.000 a 2.500 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 2.000 a 2.500 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516B sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Ottimizzato per 8% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Caratteristiche tecniche di 3516B (50 Hz)

Potenza nominale in standby 2.500 kVA 2.500 kVA
Potenza nominale di adescamento 2.275 kVA 2.275 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 11.000 Volt Da 380 a 11.000 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 2.500 kVA 2.500 kVA
Potenza nominale minima 2.000 kVA 2.000 kVA
Modello motore 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 4764.73 pollici 78.08 l
Rapporto di compressione 15.5:1 15.5:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™3 Adem™3
Lunghezza - Minima 253.3 pollici 6435 mm
Lunghezza - Massima 253.3 pollici 6435 mm
Larghezza - Minima 90 pollici 2286 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza – Minima 98.2 pollici 2494 mm
Altezza - Massima 98.2 pollici 2494 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 33009 lb 14973 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 33009 lb 14973 kg

3516B (50 Hz) Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Cat ECS 100

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

3516B (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Scarico

  • Silenziatori di scarico (eccetto Tier 4)

Generatore

  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Eccitazione interna (IE)
  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Quadri di comando

  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore
  • Modulo I/O digitale
  • Modulo di condivisione del carico
  • EMCP 4,4
  • Software per il monitoraggio a distanza

Montaggio

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori IBC
  • Supporti antivibrazione in gomma

Avviamento/carica

  • Batterie sovradimensionate
  • Alternatore di carica
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Caricabatterie

Informazioni generali

  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Allestimento UL 2200
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante
  • Certificato di conformità CEE
  • Certificazione CSA

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516B (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Parte posteriore destra dei gruppi elettrogeni diesel 3516B

Parte posteriore sinistra dei gruppi elettrogeni diesel 3516B

Gruppi elettrogeni diesel 3516B, lato anteriore sinistro

Gruppi elettrogeni diesel 3516B, lato anteriore destro

Parte posteriore destra dei gruppi elettrogeni diesel 3516B
Parte posteriore sinistra dei gruppi elettrogeni diesel 3516B
Gruppi elettrogeni diesel 3516B, lato anteriore sinistro
Gruppi elettrogeni diesel 3516B, lato anteriore destro

360 View