D200 GC C7.1 (60 Hz) | Generatore diesel da 200 kW

Gruppi elettrogeni diesel D200 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
200 ekW
200 ekW
Potenza nominale minima
200 ekW
200 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Certificazione U.S. EPA, Tier 3

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 200 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 200 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel D200 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Risparmio fino a 18% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Ricambi 98% Realizzazione entro 24 ore

La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza

Caratteristiche tecniche di D200 GC

Potenza nominale massima 200 ekW 200 ekW
Potenza nominale minima 200 ekW 200 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 3 Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.31 pollici 135 mm
Cilindrata 428 in³ 7.01 l
Rapporto di compressione 16.7:1 16.7:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Common rail elettronico Common rail elettronico
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 103.7 pollici 2634 mm
Larghezza - Massima 51.2 pollici 1300 mm
Altezza - Massima 58.7 pollici 1492 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 3917 lb 1777 kg

D200 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Quadri di comando

  • Quadro di comando GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvole
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Generatore e accessori per generatore

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • 12 conduttori
  • Protezione IP23

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 24 ore

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

D200 GC Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Quatrature droop king
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Avvolgimento ausiliario telaio R: alt aus R2273L4 SE 07, alt aus 08 e alt aus 10
  • Rimozione alternatore
  • Riscaldatore anticondensa
  • Rilevamento trifase
  • Alternatore telaio LC opzionale con protezione di isolamento antisalsedine

Interruttori di circuito

  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto
  • Interruttori di circuito 4 poli 250 A, 400 A e 630 A

Opzioni del quadro di comando

  • Dispersione verso terra (solo 2 fili)
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Potenziometro di regolazione della velocità
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Guasto di messa a terra (solo 2 fili)
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Caricabatteria
  • Contatti per regolazione velocità
  • Contatti privi di tensione

Sistema di controllo

  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • GCCP 1.2
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Caricabatterie statico

Sistema di raffreddamento

  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2

Opzioni di montaggio

  • Kit di installazione silenziatore
  • Rimozione della batteria
  • Regolatore elettronico
  • Rimozione silenziatore industriale
  • Silenziatore per uso residenziale

Impianti di alimentazione

  • Gruppo aperto base serbatoio stretta
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Base a slitta compatta per gruppi aperti
  • Serbatoio del combustibile a doppia camera DEFRA
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG

Report test

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Informazioni generali

  • Parasassi/flangia intermedia radiatore

Certificazioni a livello globale

  • Certificazione per CIS

Terminazione di potenza

  • Interruttore di circuito, IEC, 4 poli

Accessori/varie

  • Imballaggio - gruppo con tettuccio
  • Imballaggio - gruppo compatto

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra D200 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo aperto D200 GC

Gruppo aperto D200 GC

Gruppo aperto D200 GC

Gruppo aperto D200 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D200 GC
Gruppo aperto D200 GC
Gruppo aperto D200 GC
Gruppo aperto D200 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View
360 View