3612 (50 Hz) | Generatore diesel 4.400-4.850 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3612 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
4.850 kVA
4.850 kVA
Potenza nominale minima
4.400 kVA
4.400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

3612 (50 Hz)

Con la produzione affidabile di energia da 4.400 a 4.850 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3612 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato a basso consumo di combustibile.

Vantaggi

Oltre 200,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Fino a 10% Più risparmio di combustibile

Risparmi dimostrati

Oltre 20% Riduzione dei tempi di manutenzione

Due porte di ispezione per cilindro, albero a camme segmentato e testate singole agevolano la manutenzione

Caratteristiche tecniche di 3612 (50 Hz)

Potenza nominale massima 4.850 kVA 4.850 kVA
Potenza nominale minima 4.400 kVA 4.400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 750 e 1.000 giri/min 750 e 1.000 giri/min
Ciclo di lavoro Primario, continuo Primario, continuo
Modello motore 3612 V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3612 V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 13524 in³ 222 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 pollici 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 pollici 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 pollici 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 112690 lb 51230 kg

3612 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua, lubrificazione con olio motore
  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto
  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Termostato dell'acqua
  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Termostati dell'acqua della camicia
  • Turbocompressori montati nella parte anteriore
  • Refrigeratore dell'olio a tre fasci

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco
  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")
  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento
  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio
  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio
  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco

Sistema di supporto

  • Smorzatore di vibrazioni torsionali
  • Montaggio del motore e del generatore

Sistema di avviamento/carica

  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto
  • Avviamento ad aria compressa a palette
  • Due motori, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro
  • Silenziatore aria

Informazioni generali:

  • Vernice, giallo Caterpillar
  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio

3612 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Staffa di supporto verticale
  • Filtro per la fuliggine
  • Valvola di controllo della sovralimentazione
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Alette del filtro dell'aria
  • Adattatore di aspirazione dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento
  • Pompa dell'acqua ausiliaria
  • Serbatoio di espansione
  • Scambiatore di calore per circuito singolo
  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento

Sistema di scarico

  • Raccordi di scarico flessibili
  • Flangia saldata e bulloneria correlata

Impianto di alimentazione

  • Doppio filtro del combustibile primario
  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema generatore

  • Riscaldatori ambiente anticondensa
  • Isolamento di classe F
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella

Regolatore

  • 230 UA
  • Attuatore EGB
  • Programmatori digitali
  • Elettronico / attuatori
  • 723 Plus
  • Batteria di riserva / Alimentazione

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di scarico della coppa dell'olio
  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Fissaggio in verticale
  • Isolante
  • Non fissato verticalmente

Sistema di avviamento/carica

  • Tubo flessibile ad aria compressa
  • Dispositivi di avviamento ridondanti
  • Valvola limitatrice di pressione
  • Dispositivi di avviamento pneumatici a turbina

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3612 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

3612

3612