3512 (60 Hz) | Generatore diesel da 890-1.250 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3512 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.250/1.100 ekW
1.250/1.100 ekW
Potenza nominale di adescamento
1.135/1.000 ekW
1.135/1.000 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 890 - 1.250 ekW

Con una produzione affidabile di energia da 890 a 1.250 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3512 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, servizio in continuo, alimentazione di emergenza ed energia primaria. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono un impianto di alimentazione a basso consumo.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 6% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3512 (60 Hz)

Potenza nominale in standby 1.250/1.100 ekW 1.250/1.100 ekW
Potenza nominale di adescamento 1.135/1.000 ekW 1.135/1.000 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 13.800 V Da 380 a 13.800 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 1.250 ekW 1.250 ekW
Potenza nominale minima 890 ekW 890 ekW
Modello motore 3512 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 3161.03 in³ 51.8 l
Rapporto di compressione 13.5:1 13.5:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Woodward Woodward
Lunghezza - Minima 214.8 pollici 5456 mm
Lunghezza - Massima 219 pollici 5562 mm
Larghezza - Minima 77.8 pollici 1975 mm
Larghezza - Massima 78.1 pollici 1984 mm
Altezza – Minima 90.7 pollici 2307 mm
Altezza - Massima 93.2 pollici 2367 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 22210 lb 10080 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 23149 lb 10500 kg

3512 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Raffreddamento

  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • JWAC.

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico
  • Collettore di scarico a secco

Combustibile

  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Collegamento dati modulo accessori
  • Le caratteristiche includono:
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Sequenza di fase del generatore
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Bassa pressione dell'olio
  • V CC
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Arresto di emergenza
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Conferma allarmi
  • V CC
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Velocità eccessiva
  • IVR include:
  • Soppressione RFI
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Gruppo radiatore (eccetto C175)
  • Velocità eccessiva
  • Arresto di emergenza
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Regolazione della velocità
  • Ore di funzionamento
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Funzione di statismo reattivo
  • Schermi personalizzabili
  • Volt (L-L e L-N)
  • Funzionalità PLC
  • Indicatori digitali per:
  • Giri/min
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Indicatori digitali per:
  • kW-hr (totali)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Funzionamento a 24 V CC
  • kW-hr (totali)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • kVAr-hr (totali)
  • EMCP 4.2B
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • kVAr-hr (totali)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Timer di raffreddamento motore
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Timer di raffreddamento motore
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Frequenza (Hz)
  • Comandi:
  • Sequenza di fase del generatore
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Comunicazioni:
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Tensione (V) (L-L & L-N), frequenza (Hz)
  • Conferma allarmi
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Comandi:
  • Ore di funzionamento
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Avvio ciclo motore
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Prova spie
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar (IVR)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Prova spie
  • Istogramma di carico
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Modalità KVAR/PF
  • Avvio ciclo motore
  • Rilevamento tensione trifase
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Bassa pressione dell'olio
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Dispositivo di controllo del gruppo elettrogeno EMCP 4
  • Giri/min
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Il controller EMCP4.2 include:

Sistema di raffreddamento

  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • JWAC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Sensori di livello liquido di raffreddamento
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco.
  • Uscita della flangia di scarico

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatori e accessori

  • Bassa tensione
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • I telai 1.800 hanno avvolgimenti preformati, eccitazione del magnete permanente (PMG) e rilevatori di temperatura dell'avvolgimento
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Il CDVR include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • 6 conduttori
  • Eccitazione interna (IE)
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto. Modelli da 50 Hz: schema fori IEC standard
  • Avvolgimento casuale

Sistema di regolazione

  • Regolatore isocrono Woodward 2301A

Sistema di lubrificazione

  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione.
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

Generatore e accessori

  • Avvolgimento casuale
  • Bassa tensione
  • 6 conduttori
  • Senza spazzole trifase, polo saliente

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

3512 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Protezione presa d'aria
  • Filtro dell'aria - Doppio elemento
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria

Generatore

  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione interna (IE)
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore anticondensa

Interruttori di circuito

  • Cablaggi degli interruttori di circuito
  • Collegamenti per interruttori di circuito EMAX
  • Interruttori di circuito EMAX
  • Cofanature - Pacchetto controllo
  • Opzioni di ingresso cavi
  • Bassa tensione, schema fori IEC standard
  • Collegamenti di alimentazione per barre di contatto opzionali
  • Collegamenti per barre di contatto

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Quadri di comando

  • Moduli avvisatore
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Scatola ausiliaria
  • Gruppo di montaggio - Clip per scatola esterna
  • Regolatori
  • Monitoraggio della temperatura del generatore

Sistema di raffreddamento

  • Scambiatori di calore
  • PGS radiatori 3512 MUI 1500
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua

Montaggio

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori IBC
  • Supporti antivibrazione in gomma

Certificati

  • Dichiarazione di conformità UE
  • Marchio di conformità EAC (Unione economica eurasiatica)
  • Certificazione dell'Unione europea
  • Direttiva europea del gruppo elettrogeno, DoI (Dichiarazione di incorporazione)

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie
  • Alternatore di carica
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Batterie sovradimensionate
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Silenziatori
  • Kit di installazione passaparete

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • Kit riscaldatore ambiente
  • Conversioni generatore - IE e PM

Strumentazione

  • Pirometri

Sistema di lubrificazione

  • Coppa ribassata reg-1 livello dell'olio
  • Pompe di estrazione per prelubrificazione manuale
  • Pompe di prelubrificazione elettriche

Sistema di supporto

  • Opzioni isolatori antivibrazioni

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo a esplosione

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Collegamento neutro/massa - Bassa tensione
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione antisismica IBC
  • Collegamento neutro/massa

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie (10 e 20 A)
  • Gruppi batterie - 24 V, a secco
  • Motorini di avviamento elettrici - Doppi da 24 V
  • Alternatori di carica
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Ausili all'avviamento

Informazioni generali

  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Gruppo di rotazione del motore - installato
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificazione CSA
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Allestimento UL 2200
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificato di conformità CEE

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3512 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI
Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI
Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI
Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3512 MUI

360 View