DE110 GC (60 HZ) C4.4 | Generatore diesel 100 kW

Gruppi elettrogeni diesel DE110 GC (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
100 ekW
100 ekW
Potenza nominale minima
100 ekW
100 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 100 ekW

Generando potenza affidabile da 100 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE110 GC è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitoria della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Fino a 250 Eventi registrati

Il quadro di comando della rete automatica GCCP fornisce l'accesso agli allarmi cronologici e alle spie di funzionamento

Riduzione fino al 12% nei carichi parassiti

Le opzioni di interruttore/comando del temporizzatore intelligente del caricabatterie e del riscaldatore del liquido di raffreddamento riducono l'utilizzo dell'alimentazione della griglia

Tetto monopezzo, inclinato 1° Impedisce l'accumulo di acqua

Cofanatura progettata per essere impermeabile per offrire affidabilità e durata

Caratteristiche tecniche di DE110 GC (60 Hz)

Potenza nominale massima 100 ekW 100 ekW
Potenza nominale minima 100 ekW 100 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 268.5 pollici 4.4 l
Rapporto di compressione 18.23:1 18.23:1
Aspirazione Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 108.1 pollici 2745 mm
Larghezza - Massima 39.3 pollici 999 mm
Altezza - Massima 58.1 pollici 1476 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 2932 lb 1330 kg

DE110 GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C4.4, diesel in linea da 4 cilindri, a 4 tempi

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Comando del gruppo elettrogeno

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE110 GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificazione

  • Certificazione Australia, CIS, Gulf
  • Certificato di conformità 13

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Serbatoio a parete singola con contenimento
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Comando del gruppo elettrogeno

  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Caricabatteria
  • Guasto a terra
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Dispersione verso terra
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Batteria
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 400 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 250 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 400 A
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS @ 0,8PF

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE110 GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del DE110 GC (60 Hz).

Avvia tour del DE110 GC (60 Hz)
close