G3512H da 1.515 kW

Gruppi elettrogeni a gas G3512H

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
1.515/1.505 ekW a 1,0 pf
1.515/1.505 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo
44.90%
44.90%

Descrizione generale

Generatore a gas da 1.061-1.515 kW

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno da miscele di gas naturale, biogas, gas delle miniere di carbone e idrogeno ideali per i sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) fino all'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti e il supporto della rete locale.

Vantaggi

Fino a 25% opzione di combustibile miscelato con idrogeno

Consente il funzionamento con una miscela di combustibile contenente fino al 25% di idrogeno (in volume) insieme al gas naturale di gasdotto.

Fino a 15% risparmi sulla manutenzione

Gli intervalli di manutenzione prolungati garantiscono costi inferiori

Fino a 20% di consumo ridotto dell'olio lubrificante

Consente di ridurre i costi di manutenzione e prolunga gli intervalli di manutenzione

Caratteristiche tecniche di G3512H

Valore nominale continuo 1.515/1.505 ekW a 1,0 pf 1.515/1.505 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%) Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo 44.90% 44.90%
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Modello motore G3512H G3512H
Cilindrata 3574 in³ 59 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 8.5 pollici 215 mm
Tipo di regolatore ADEM A4 ADEM A4
Lunghezza 223 pollici 5656 mm
Larghezza 76 pollici 1921 mm
Altezza 91 pollici 2308 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 31085 lb 14100 kg

G3512H Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Gruppo del filtro dell'aria con indicatore di manutenzione

Raffreddamento

  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Flangia CAT secondo stadio
  • Collegamento classe ANSI 150 JW
  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e raffreddamento del postrefrigeratore

Quadri di comando

  • Morsettiere dedicate

Pannello di controllo

  • EMCP4.3

Scarico

  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati
  • Turbocompressore con sezione centrale raffreddata e uscita flangiata Cat

Generatore

  • Generatore Cat a bassa tensione e ad alta efficienza, eccitazione del magnete permanente, regolazione digitale, grado di protezione IP23 contro l'ingresso dell'acqua, struttura ad avvolgimento

Avviamento/carica

  • Dispositivo di avviamento elettrico

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

G3512H Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Staffe di montaggio e tubazioni
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Quadri di comando

  • Avvisatore da remoto

Interruttori di circuito

  • Orientamento dell'interruttore di circuito montato su telaio
  • Interruttori di circuito a 3 poli con valore nominale IEC da 2.500 A
  • Interruttore di circuito a montaggio posteriore
  • Interruttore di circuito Masterpact da 3.000/3.200/4.000 A (solo 60 Hz), omologato UL 100%
  • LSI a tempo lungo, LSI-P a tempo lungo, LSIG a tempo lungo, LSIG-P a tempo lungo

Pannello di controllo

  • Lingue disponibili
  • Posizione della copertura dei cavi
  • Relè di guasto motore
  • Modulo I/O discreto, 12 punti digitali, 8 relè "Form C"
  • Avvisatore a 16 punti/32 spie con configurazione NFPA99-110/CSA282
  • Scatola superiore destra/sinistra vuota
  • Modulo allarme locale
  • Modulo di sincronizzazione
  • Cat Connect: telematica Ethernet, satellitare o cellulare
  • Monitoraggio da PC locale/remoto
  • Scatola di espansione destra/sinistra/posteriore

Raffreddamento

  • Radiatore remoto per circuiti JW e SCAC
  • Riscaldatore JW da 220 V (50 Hz), 240 V (60 Hz), 480 V (60 Hz)

Scarico

  • Raccordo flessibile [305 mm x 305 mm (12 in x 12 in)] con 12 bulloni-flange
  • Silenziatore parascintille con flangia da 406 mm (16")
  • Espansore scarico [250 mm-329 mm (10 in-12 in)]
  • Flangia da 305 mm (12")
  • Opzioni silenziatore
  • Scarico a gomito

Impianto di alimentazione

  • Raccordi condotto rampa gas NPT da 1/2 in
  • 3 sensori di pressione rampa gas da 4-20 mA, 0-100 kPag
  • Filtro del combustibile
  • Regolatori di knock-down del gas

Informazioni generali

  • Strumento diagnostico digitale
  • Emblema US Aid

Generatore

  • Filtro dell'aria del generatore
  • Controllo della tensione manuale
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Monitoraggio RTD
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti

Sistema di regolazione

  • ADEM A4 con velocità di ingresso a 4-20 mA (0-5 V)

Avviamento/carica

  • Batteria con cavi e rack
  • Motorini di avviamento 24 V
  • Caricabatterie 20 A, 24 VCC
  • Alternatore di carica 45 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Conformità al codice di rete

  • 60 Hz: USA
  • 50 Hz: Germania, Gran Bretagna, Belgio, Romania, Italia, Irlanda, Polonia, Paesi Bassi, Spagna, Francia e standard europeo

Scopri il confronto tra G3512H e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 50 Hz, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 50 Hz, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 50 Hz, vista anteriore sinistra

Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 50 Hz, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 60 Hz, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 60 Hz, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 60 Hz, vista anteriore sinistra

Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 60 Hz, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 50 Hz, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 50 Hz, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 50 Hz, vista anteriore sinistra
Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 50 Hz, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 60 Hz, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 60 Hz, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 60 Hz, vista anteriore sinistra
Gruppo elettrogeno aperto a gas G3512H 60 Hz, vista anteriore destra

CHP

Serie di gruppi elettrogeni a gas G3500H

CHP
Serie di gruppi elettrogeni a gas G3500H

360 View
360 View