C32 910 kVA - 1.500 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C32 | 1.500 kVA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1.500 kVA
1.500 kVA
Potenza nominale minima
910 kVA
910 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 910 a 1500 kVA

Generando potenza affidabile da 910 kVA a 1.500 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C32 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100 per cento in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni C32 sono realizzati per soddisfare le esigenze, in modo che il cliente possa soddisfare le proprie.

Vantaggi

Risparmio fino a 8% spazio di installazione

Richiede meno spazio per l'installazione

Pesa 31% in meno

È richiesto un supporto strutturale ridotto

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche tecniche di C32 | 1.500 kVA

Potenza nominale massima 1.500 kVA 1.500 kVA
Potenza nominale minima 910 kVA 910 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 400 a 3.300 Volt Da 400 a 3.300 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Modello motore C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 pollici 145 mm
Corsa 6.38 pollici 162 mm
Cilindrata 1958.86 in³ 32.1 l
Rapporto di compressione 15.0:1 15.0:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Minima 164 pollici 4165 mm
Lunghezza - Massima 176.6 pollici 4485 mm
Larghezza - Minima 66.3 pollici 1684 mm
Larghezza - Massima 87.8 pollici 2228 mm
Altezza – Minima 85.1 pollici 2162 mm
Altezza - Massima 86.4 pollici 2194 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 14700 lb 6668 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1.500 kVA Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP
  • Caratteristiche di controllo
  • Funzioni di protezione relè programmabili
  • Indicatori digitali
  • Avviso/arresti
  • Comunicazioni

Sistema di raffreddamento

  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • ATAAC
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento basso

Scarico

  • Collettore di scarico, secco
  • Uscita flangiata rotonda D.I. 203 mm (8")

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari
  • Refrigeratore combustibile

Generatori e accessori

  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Trifase senza spazzole
  • Statismo reattivo
  • Eccitazione interna (IE)
  • Isolamento NEMA classe H
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente
  • Polo saliente
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • 6 conduttori
  • Schema fori IEC standard
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto

Sistema di regolazione

  • ADEM(tm) A4

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazione in gomma

Sistema di lubrificazione

  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria, griglia e cavi
  • Sezionatore della batteria
  • Alternatore di carica 45 A

Informazioni generali

  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE
  • Rotazione secondo gli standard SAE

C32 | 1.500 kVA Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria standard

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A
  • Cofanature - Pacchetto controllo
  • Supporti per cavi
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Gruppi cablaggio per interruttori di circuito
  • Coperture per collegamenti di alimentazione
  • Protezioni
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.000 A
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 800, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A

Quadri di comando

  • Quadro di comando GCCP

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore
  • Radiatore certificato
  • Radiatore per temperature ambiente elevate
  • Radiatore standard
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata

Cofanature

  • Opzioni serbatoio del combustibile per cofanatura
  • Rivestimento insonorizzato
  • Bocchette cofanatura - fisse e motorizzate
  • Opzioni colore
  • Quadro CA, prese e luci
  • Cofanatura insonorizzata Premium
  • Kit per basse temperature
  • Staffa per pannello
  • Pacchetto luci CC

Sistema di scarico

  • Kit passaparete per scarico
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Flange
  • Sistema di protezioni e ripari
  • Tutti i motori C32 hanno uscite di scarico di 203 mm (8")
  • Kit di montaggio a gomito
  • Silenziatori
  • Raccordi flessibili

Generatore e accessori

  • Generatori a bassa tensione
  • Generatori a media tensione

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio
  • Pompa di estrazione per prelubrificazione manuale
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Tipi con base di montaggio
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori per allestimento standard

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Collegamenti di alimentazione

  • Cavi di collegamento per bassa tensione
  • Collegamento neutro/massa
  • Barre di distribuzione centrali

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie cofanatura 10 A
  • Riscaldatore ambiente
  • Caricabatterie 10 A
  • Caricabatterie 20 A
  • Caricabatterie 35 A
  • Motorino di avviamento elettrico - Standard / per impieghi gravosi
  • Gruppo batteria a pacchetto aperto da 24 volt standard - a secco
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test per motore standard
  • Report test generatore
  • Report TVA generatore personalizzato
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Test CSA e certificazione
  • Certificazioni antisismiche IBC
  • Report delle analisi delle vibrazioni torsionali (TVA, Torsional Vibration Analysis) per gruppo elettrogeno standard
  • Certificazioni antisismiche OSHPD

Informazioni generali

  • Vernice speciale
  • Emblema US Aid

Scopri il confronto tra C32 | 1.500 kVA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32
Gruppi elettrogeni diesel C32
Gruppi elettrogeni diesel C32
Gruppi elettrogeni diesel C32
Infografica del prodotto C32, 1.500 kVA, 50 Hz

Infografica del prodotto C32, 1.500 kVA, 50 Hz

Infografica del prodotto C32, 1.500 kVA, 50 Hz