Generatore diesel C27 (60 Hz) | 680-800 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C27 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
800 ekW
800 ekW
Potenza nominale minima
635 ekW
635 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumo di combustibile ridotto, equivalente Tier 2 per macchine non stradali
Consumo di combustibile ridotto, equivalente Tier 2 per macchine non stradali

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 680 - 800 ekW

I gruppi elettrogeni diesel C27 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 635 a 800 ekW a 60 Hz, ogni gruppo elettrogeno è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e accetta il carico nominale al 100 % in un colpo solo. Il C27 è certificato come sistema a basso consumo di combustibile nonché EPA per uso stazionario di emergenza (Tier 2).

Vantaggi

Compilazione dei campi 250,000 in servizio

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Integrato Cat Sistema di controllo

Progettato per soddisfare le prestazioni di motore e alternatore

Accetta 100% Carico in blocco in un solo passaggio

Può gestire grandi carichi senza effetti sulle operazioni

Caratteristiche tecniche di C27 (60 Hz)

Potenza nominale massima 800 ekW 800 ekW
Potenza nominale minima 635 ekW 635 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumo di combustibile ridotto, equivalente Tier 2 per macchine non stradali Consumo di combustibile ridotto, equivalente Tier 2 per macchine non stradali
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C27 ATAAC, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C27 ATAAC, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6 pollici 152.4 mm
Cilindrata 1649.47 in³ 27.03 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 184 pollici 4674 mm
Larghezza - Massima 67.8 pollici 1723 mm
Altezza - Massima 85.1 pollici 2162 mm

C27 (60 Hz) Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • EMCP 4.2B
  • Indicatori digitali
  • Indicatori di avviso/arresto
  • Funzioni di protezione relè programmabili
  • Comunicazioni
  • Le caratteristiche includono:

Sistema di raffreddamento

  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola; terminazione in corrispondenza del bordo della base
  • ATAAC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore dimensionato per 50 °C
  • Comando delle protezioni della cinghia e della ventola

Sistema di scarico

  • Uscita flangiata rotonda D.I. 203 mm (8")
  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Pompa elettrica di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili - installate
  • Filtri del combustibile secondari

Generatori e accessori

  • Il regolatore di tensione integrato (IVR) include
  • Configurazioni per EPA per uso stazionario di emergenza (emissioni EPA Tier 2)
  • Collegamenti per barre di contatto:
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG) SR5 (PM)
  • Configurazioni per BSFC bassi:

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio a volume standard - 68 l
  • Olio lubrificante
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Smaltimento dei fumi - ventilazione per carter aperto indirizzata verso la parte anteriore del pacchetto
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di avviamento e carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria, rack e cavi - spediti separatamente
  • Sezionatore della batteria
  • Alternatore di carica 45 A

Informazioni generali

  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 0 e SAE n. 18

C27 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria standard
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria a doppio elemento

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie cofanatura 20 A
  • Caricabatterie 10 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Riscaldatore ambiente
  • Motorini di avviamento elettrici da 24 volt - impieghi gravosi
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500, 3.000 A
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000 A
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 800 A

Quadri di comando

  • Copertura dei cavi - Montata in basso
  • Copertura dei cavi - Montata in alto
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Scatola di estensione laterale
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Opzioni della scatola ausiliaria
  • Kit di montaggio del cablaggio sul quadro montato a distanza
  • Terminali dell'interruttore di circuito montati a distanza
  • Monitoraggio dei pacchetti locali Modbus
  • Modulo DIO remoto
  • Telematica CAT Connect
  • Modulo di condivisione del carico
  • Rivestimento del pannello antivandalo
  • Modulo DIO installato
  • Cablaggio a montaggio remoto
  • Moduli avvisatore

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore
  • Radiatore per temperature ambiente elevate
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Radiatore certificato
  • Radiatore standard

Cofanature

  • Alette della cofanatura
  • Cofanatura con base di sollevamento o serbatoio del combustibile
  • Staffa per pannello
  • Pannello di distribuzione CA, luci e prese
  • Luci cofanatura
  • Colori della cofanatura
  • Cofanatura insonorizzata speciale
  • Opzioni serbatoio del combustibile per cofanatura
  • Kit per basse temperature

Sistema di scarico

  • Silenziatori
  • Gomiti
  • Flange
  • Kit passaparete per scarico
  • Raccordi flessibili
  • Sistema di protezioni e ripari

Generatore e accessori

  • Generatori standard a 60 Hz
  • Generatori premium a 60 Hz

Sistema di lubrificazione

  • Pompe di prelubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Tipo con base di montaggio
  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Collegamenti di alimentazione

  • Barre di distribuzione centrali
  • Ingresso cavi - Lato destro/sinistro/posteriore
  • Collegamento neutro/massa
  • Collegamenti di alimentazione - lato destro/sinistro/posteriore

Test/report speciali

  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test generatore
  • Certificazioni antisismiche IBC
  • Certificazioni antisismiche OSHPD
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Certificazione della prova speciale CSA
  • Test per motore standard

Informazioni generali

  • Ispezione di vario tipo
  • Emblema US Aid
  • Vernice speciale
  • Ispezione SGS

Scopri il confronto tra C27 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C27 (60 Hz)

C27 (60 Hz)

C27 (60 Hz)

C27

Cofanatura C27

C27 (60 Hz)
C27 (60 Hz)
C27 (60 Hz)
C27
Cofanatura C27

360 View