C280-6 (60 HZ) | Generatore diesel 1.650-2.000 kW (2 MW)

Gruppi elettrogeni diesel C280-6

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
1820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
Potenza nominale minima
1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
Strategia delle emissioni/del combustibile
IMO Tier 2
IMO Tier 2

Descrizione generale

C280-6

Generando potenza affidabile da 1.650 a 1.820 ekW a 60 Hz e da 2.200 a 2.425 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C280-6 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in continuo, primarie e di riserva. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno soddisfa i requisiti sulle emissioni IMO/EPA Tier 2.

Vantaggi

Oltre 200,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Fino a 10% Più risparmio di combustibile

Risparmi dimostrati

Oltre 20% Riduzione dei tempi di manutenzione

Due porte di ispezione per cilindro, albero a camme segmentato e testate singole agevolano la manutenzione

Caratteristiche tecniche di C280-6

Potenza nominale massima 1820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz) 1820 ekW (60 Hz), 2.425 kVA (50 Hz)
Potenza nominale minima 1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz) 1.650 ekW (60 Hz), 2.200 kVA (50 Hz)
Strategia delle emissioni/del combustibile IMO Tier 2 IMO Tier 2
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Velocità 900/1.000 rpm 900/1.000 rpm
Ciclo di lavoro Primario, continuo Primario, continuo
Modello motore C280-6, I-6, 4 tempi, diesel raffreddato ad acqua C280-6, I-6, 4 tempi, diesel raffreddato ad acqua
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 111 in³ 6762 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 pollici 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 pollici 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 pollici 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 74970 lb 34070 kg

C280-6 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Arresto dell'aspirazione dell'aria
  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua (720 giri/min e HFO), lubrificato con olio motore
  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto

Sistema di raffreddamento

  • Termostato dell'acqua
  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Termostati dell'acqua della camicia

Sistema di scarico

  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile
  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco
  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio
  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo
  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio

Sistema di supporto

  • Smorzatore di vibrazioni torsionali
  • Montaggio del motore e del generatore

Sistema di avviamento/carica

  • Avviamento ad aria compressa a palette
  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto
  • Silenziatore aria
  • Un motore, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro

Informazioni generali:

  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio
  • Vernice, giallo Caterpillar

C280-6 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Filtro per la fuliggine
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Valvola di controllo della sovralimentazione
  • Alette del filtro dell'aria
  • Filtro dell'aria
  • Staffa di supporto verticale

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua ausiliaria
  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento
  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento
  • Serbatoio di espansione

Sistema di scarico

  • Flangia saldata e bulloneria correlata
  • Raccordi di scarico flessibili

Impianto di alimentazione

  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Doppio filtro del combustibile primario

Sistema generatore

  • Isolamento di classe F
  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Riscaldatori ambiente anticondensa

Regolatore

  • 723 Plus
  • Programmatori digitali
  • Elettronico / attuatori
  • Batteria di riserva / Alimentazione
  • Ripartizione del carico 2301 A
  • Attuatore EGB

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di scarico della coppa dell'olio
  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)

Sistema di supporto

  • Isolante
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Non fissato verticalmente
  • Fissaggio in verticale

Sistema di avviamento/carica

  • Valvola limitatrice di pressione
  • Tubo flessibile ad aria compressa

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C280-6 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel C280-6

Gruppo elettrogeno diesel C280-6