D175 GC C7.1 (60 Hz) | Generatore diesel da 175 kW

Gruppi elettrogeni diesel D175 GC (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
175 ekW
175 ekW
Potenza nominale minima
175 ekW
175 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Certificazione U.S. EPA, Tier 3

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 175 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 175 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel D175 GC sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni D175 GC sono disponibili con una vasta gamma di livelli di emissioni.

Vantaggi

Risparmio fino a 16% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Ricambi 98% Realizzazione entro 24 ore

La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza

Caratteristiche tecniche di D175 GC (60 Hz)

Potenza nominale massima 175 ekW 175 ekW
Potenza nominale minima 175 ekW 175 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 3 Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.31 pollici 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 l
Rapporto di compressione 16.7:1 16.7:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Common rail elettronico Common rail elettronico
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 103.7 pollici 2634 mm
Larghezza - Massima 51.2 pollici 1300 mm
Altezza - Massima 58.7 pollici 1492 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 3741 lb 1697 kg

D175 GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Quadri di comando

  • Quadro di comando GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvole
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni

Generatore e accessori per generatore

  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • Protezione IP23
  • 12 conduttori
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 24 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

D175 GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Quatrature droop king
  • Rimozione alternatore
  • Rilevamento trifase
  • Avvolgimento ausiliario telaio R: alt aus R2273L4 SE 07, alt aus 08 e alt aus 10
  • Riscaldatore anticondensa
  • Alternatore telaio LC opzionale con protezione di isolamento antisalsedine

Interruttori di circuito

  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto
  • Interruttori di circuito 4 poli 250 A, 400 A e 630 A

Opzioni del quadro di comando

  • Guasto di messa a terra (solo 2 fili)
  • Contatti per regolazione velocità
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Contatti privi di tensione
  • Dispersione verso terra (solo 2 fili)
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Potenziometro di regolazione della velocità
  • Caricabatteria
  • Arresto di emergenza con chiave

Sistema di controllo

  • Caricabatterie statico
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2

Opzioni di montaggio

  • Regolatore elettronico
  • Kit di installazione silenziatore
  • Rimozione silenziatore industriale
  • Rimozione della batteria
  • Silenziatore per uso residenziale

Impianti di alimentazione

  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Base a slitta compatta per gruppi aperti
  • Serbatoio del combustibile a doppia camera DEFRA
  • Gruppo aperto base serbatoio stretta
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Report test

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Informazioni generali

  • Parasassi/flangia intermedia radiatore

Certificazioni a livello globale

  • Certificazione per CIS

Terminazione di potenza

  • Interruttore di circuito, IEC, 4 poli

Accessori/varie

  • Imballaggio - gruppo compatto
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra D175 GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D175 GC

Gruppo aperto D175 GC

Gruppo aperto D175 GC

Gruppo aperto D175 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D175 GC
Gruppo aperto D175 GC
Gruppo aperto D175 GC
Gruppo aperto D175 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View
360 View