XES120 (50 Hz)

Sistemi di accumulo dell'energia a batteria XES120 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale
72 kW (90 kVA)
72 kW (90 kVA)
Accumulo dell'energia
127,9 kWh
127,9 kWh
Valori nominali dell'involucro
IP55
IP55

Descrizione generale

XES120 (50 Hz)

Cat® Compact ESS è un sistema di accumulo dell'energia a batteria portatile destinato a completare le tradizionali soluzioni di generazione dell'energia portatili per ridurre il rumore, consentire la distribuzione di fonti di energia rinnovabili e permettere ai clienti di utilizzare i generatori in modo più efficiente. Progettato per l'integrazione e l'installazione plug-and-play rapide, il modulo Cat Compact ESS può essere utilizzato con qualsiasi combinazione di combustibile diesel, gas naturale o fonti rinnovabili come l'energia solare o eolica.

Vantaggi

Integrazione semplificata con gruppo elettrogeno standard Per una soluzione ibrida

Il modulo di controllo dell'energia ottimizza il funzionamento del gruppo elettrogeno per ottenere un consumo ridotto di combustibile e ridotte emissioni dei gas serra associate

Commutazione automatica tra potenza del gruppo elettrogeno ed energia accumulata

Evita il funzionamento a basso carico dei gruppi elettrogeni

Caratteristiche tecniche di XES120 (50 Hz)

Potenza nominale 72 kW (90 kVA) 72 kW (90 kVA)
Accumulo dell'energia 127,9 kWh 127,9 kWh
Applicazione Accumulo dell'energia Accumulo dell'energia
Valori nominali dell'involucro IP55 IP55
Temperatura di funzionamento Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F)
Temperatura di accumulo Da -10 °C a 50 °C (da 14 °C a 122 °F) Da -10 °C a 50 °C (da 14 °C a 122 °F)

XES120 (50 Hz) Attrezzatura standard

Sistema di accumulo dell'energia XES120 (50 Hz)

  • Batterie agli ioni di litio 120 kWh
  • Inverter 72 kW (90 kVA) 400/230 V 50 Hz
  • Sistema di gestione dell'energia con touchscreen HMI a colori
  • Connettori barra di contatto
  • Prese CEE
  • Ingresso di ricarica manutenzione
  • Hardware per il monitoraggio a distanza
  • Raffreddamento ad aria forzata a velocità variabile
  • Cofanatura impermeabile
  • Occhiello di sollevamento
  • Sedi per forche

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra XES120 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Attrezzi e consulenze di esperti a ogni svolta

Galleria multimediale

Vista posteriore destra del modello XES120 90k 50 Hz

Vista posteriore sinistra del modello XES120 90k 50 Hz

Vista anteriore destra del modello XES120 90k 50 Hz

Vista anteriore sinistra del modello XES120 90k 50 Hz

Vista posteriore destra del modello XES120 90k 50 Hz
Vista posteriore sinistra del modello XES120 90k 50 Hz
Vista anteriore destra del modello XES120 90k 50 Hz
Vista anteriore sinistra del modello XES120 90k 50 Hz