CG132B-8 400 kW

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-8

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
400 ekW a 1,0 pf
400 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%)
Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo
43.1% / 42.1%
43.1% / 42.1%

Descrizione generale

CG132B-8 400 KW

La famiglia Cat CG132B di motori a gas si adatta perfettamente alle sfide delle centrali elettriche in un'epoca di catene di valore globale.

Vantaggi

Fino a 25% opzione di combustibile miscelato con idrogeno

Consente il funzionamento con una miscela di combustibile contenente fino al 25% di idrogeno (in volume) insieme al gas naturale di gasdotto.

Controllo digitale dell'impianto

Il sistema TPEM (Total Plant and Energy Management, gestione totale di impianto ed energia) offre un controllo digitale completo e flessibile dell'efficienza e delle prestazioni dei gruppi elettrogeni per ridurre i costi di pianificazione e installazione.

Resistente

La gestione dell'olio migliorata con cilindro e turbocompressori ottimizzati stabilisce nuovi standard in termini di durevolezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche di CG132B-8

Valore nominale continuo 400 ekW a 1,0 pf 400 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%) Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1%
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1.500 o 1.800 giri/min 1.500 o 1.800 giri/min
Modello motore CG132-8 CG132-8
Cilindrata 1067.9 in³ 17.5 l
Aspirazione TA TA
Foro 5.2 pollici 132 mm
Corsa 6.3 pollici 160 mm
Lunghezza 122 pollici 3100 mm
Larghezza 70 pollici 1780 mm
Altezza 85 pollici 2150 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 12610 lb 5720 kg

CG132B-8 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a un elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione
  • Turbocompressore con cuscinetto raffreddato ad acqua per tutti i cilindri

Quadri di comando

  • TPEM (Total Plant & Energy Management, gestione totale di impianto ed energia)

Raffreddamento

  • collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Pompa elettrica del liquido di raffreddamento del postrefrigeratore e dell'acqua della camicia
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW

Scarico

  • Valvola di scarico per il CG132B-16
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Sistema di scarico a bassa resistenza/PEARL

Impianto di alimentazione

  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Candelette della precamera

Generatore

  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Statismo reattivo
  • il generatore ad accoppiamento stretto evita la trasmissione della coppia al telaio di base
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • generatore codice di rete

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG132B-8 Attrezzatura a richiesta

Raffreddamento

  • Supporto del CHP

Conformità al codice di rete

  • 50 Hz: Germania, Belgio, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Paesi Bassi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra CG132B-8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

CG132B-8

CG132B-8

Un nuovo livello di efficienza da Caterpillar | Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG132B

Un nuovo livello di efficienza da Caterpillar | Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG132B