C1.5 (60 Hz) | Generatore diesel da 12-13,2 kW

Gruppi elettrogeni diesel C1.5 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
13,2 ekW
13,2 ekW
Potenza nominale minima
12,0 ekW
12,0 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Equivalente R96/EUIIIa
Equivalente R96/EUIIIa

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 12 - 13,2 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 12 a 13,2 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C1.5 sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni C1.5 sono conformi alle norme sulle emissioni R96/EUIIIa.

Vantaggi

Oltre 1.000 ore Ore di funzionamento continuo

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Ambienti ostili

Caratteristiche tecniche di C1.5 (60 Hz)

Potenza nominale massima 13,2 ekW 13,2 ekW
Potenza nominale minima 12,0 ekW 12,0 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Equivalente R96/EUIIIa Equivalente R96/EUIIIa
Tensione Da 110 a 415 V Da 110 a 415 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C1.5 Cat® C1.5
Foro 3.3 pollici 84 mm
Corsa 3.5 pollici 90 mm
Cilindrata 91.3 in³ 1.5 l
Rapporto di compressione 22.5:1 22.5:1
Aspirazione Ad aspirazione naturale Ad aspirazione naturale
Impianto di alimentazione Iniezione indiretta Iniezione indiretta
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 55.1 pollici 1400 mm
Larghezza - Massima 24.4 pollici 90 mm
Altezza - Massima 41.5 pollici 1054 mm

C1.5 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente. Spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Generatori e relativi accessori

  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Protezione IP23
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • 12 conduttori

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanica

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per il liquido di raffreddamento

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 12 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C1.5 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Opzioni alternatore

  • Protezione isolamento perimetrale

Certificati

  • Certificazione globale per CIS
  • Aggiornamento europeo a gruppo STD per certificazione CE

Interruttori di circuito

  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto
  • Interruttore di circuito a 4 poli

Opzioni del quadro di comando

  • Arresto di emergenza con chiave
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Caricabatteria
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata (GALV)
  • Punto di sollevamento singolo per cofanatura

Impianto di alimentazione

  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Serbatoio del combustibile a doppia camera DEFRA
  • Intervallo di manutenzione esteso di 1.000 ore
  • Controllo mandata del combustibile
  • Base a slitta per gruppi aperti
  • Piedini di base
  • Base a slitta per cofanature

Opzioni di montaggio

  • Kit di installazione silenziatore
  • Rimozione silenziatore industriale
  • Rimozione della batteria

Test e ispezione speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Informazioni generali

  • Imballaggio - gruppo con tettuccio
  • Imballaggio - gruppo compatto
  • Parasassi radiatore

Scopri il confronto tra C1.5 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Cofanatura

Gruppo elettrogeno C1.5, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno C1.5, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno C1.5, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno C1.5, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura
Gruppo elettrogeno C1.5, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno C1.5, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno C1.5, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno C1.5, vista anteriore sinistra
Cofanatura

360 View
360 View