3516B (50 Hz) | Generatore diesel da 1.750-2.250 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516B (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.250 kVA
2.250 kVA
Potenza nominale di adescamento
2.000 kVA
2.000 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 1.750 a 2.250 kVA

I gruppi elettrogeni diesel 3516B sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, continue, in standby e primarie. Generando potenza affidabile da 1.750 a 2.250 kVA a 50 Hz, ogni gruppo elettrogeno è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e accetta il carico nominale al 100 % in un colpo solo.

Vantaggi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Ottimizzato per 8% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3516B (50 Hz)

Potenza nominale in standby 2.250 kVA 2.250 kVA
Potenza nominale di adescamento 2.000 kVA 2.000 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 11.000 Volt Da 380 a 11.000 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 2.250 kVA 2.250 kVA
Potenza nominale minima 1.750 kVA 1.750 kVA
Modello motore 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 69 pollici 4210.64 l
Rapporto di compressione 14.0:1 14.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™3 Adem™3
Lunghezza - Minima 242 pollici 6147 mm
Lunghezza - Massima 242 pollici 6147 mm
Larghezza - Minima 90 pollici 2286 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza – Minima 98.2 pollici 2494 mm
Altezza - Massima 98.2 pollici 2494 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 30364 lb 13773 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 30364 lb 13773 kg

3516B (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Filtri del combustibile secondari

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Quadri di comando

  • Timer di raffreddamento motore
  • Frequenza (Hz)
  • V CC
  • Volt (L-L e L-N)
  • Schermi personalizzabili
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Regolazione della velocità
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Velocità eccessiva - Arresto di emergenza
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Arresto di emergenza - Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • kW-h (totale) - kVA-hr (totale)
  • CAT Connect
  • Istogramma di carico
  • Giri/min - V CC
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Ore di funzionamento
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • IVR include:
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Funzione di statismo reattivo
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar
  • Indicatori digitali per:
  • Modalità KVAR/PF
  • Prova spie
  • Comandi:
  • Funzionalità PLC
  • Misuratore CA a vero valore efficace 0, trifase, precisione +/-2%
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • 3 ingressi analogici
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Soppressione RFI
  • Rilevamento tensione trifase
  • Cat ECS 100
  • Conferma allarmi
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Eccitazione min/max
  • Avvio ciclo motore
  • Bassa pressione dell'olio
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Comunicazioni:
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Funzioni di protezione relè programmabili:

Pannello di controllo

  • Comando gruppo elettrogeno Cat ECS

Sistema di raffreddamento

  • Con PGS certificato standard

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Pompa di adescamento del combustibile

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza

Generatore e accessori

  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Avvolgimento preformato - Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • 6 conduttori
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Avvolgimento preformato
  • Eccitazione interna (IE)
  • Isolamento NEMA classe H
  • Bassa tensione:
  • Avvolgimento casuale
  • Alta tensione:
  • Media tensione:
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Schema fori NEMA standard

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Eliminazione dei vapori
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento

  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Sezionatore della batteria
  • Alternatore di carica 45 A

3516B (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4,4

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro con elemento singolo
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Generatore

  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione interna (IE)

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori ambiente standard
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori installati opzionali
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Sistema basamento

  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Modulo di condivisione del carico
  • Modulo I/O digitale
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore

Sistema di scarico

  • Adattatori Y
  • Gomiti
  • Silenziatori
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Offset scarico
  • Raccordi flessibili
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Flange
  • Modulo emissioni pulite Tier 4

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche

Avviamento/carica

  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Alternatore di carica
  • Batterie sovradimensionate
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi

Generatori e accessori

  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer)
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Conversione del generatore
  • Riscaldatore ambiente
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Informazioni generali

  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Emblema US Aid
  • Certificato di conformità CEE
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Certificazione CSA
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Allestimento UL 2200

Sistema di lubrificazione

  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori a disco a bassa efficienza

Montaggio

  • Isolatori IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti neutro/massa
  • Barre di distribuzione centrali
  • Interruttori di circuito a bassa tensione
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro

Test/report speciali

  • Carica per test motore standard
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test del consumo di combustibile
  • Certificazione IBC
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test generatore
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Certificazione OSHPD

Avviamento e carica

  • Motorini di avviamento ad aria
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Gruppo batterie 24 V - A secco

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516B (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Parte posteriore destra dei gruppi elettrogeni diesel 3516B

Gruppi elettrogeni diesel 3516B, lato anteriore sinistro

Gruppi elettrogeni diesel 3516B, lato anteriore destro

Parte posteriore sinistra dei gruppi elettrogeni diesel 3516B

Parte posteriore destra dei gruppi elettrogeni diesel 3516B
Gruppi elettrogeni diesel 3516B, lato anteriore sinistro
Gruppi elettrogeni diesel 3516B, lato anteriore destro
Parte posteriore sinistra dei gruppi elettrogeni diesel 3516B

360 View