C4.4 (60 Hz) | Generatore diesel da 72-100 kW

Gruppi elettrogeni diesel C4.4 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
100 ekW
100 ekW
Potenza nominale minima
72 ekW
72 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Certificazione U.S. EPA, Tier 3

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 72 - 100 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 72 a 100 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C4.4 sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni C4.4 sono conformi agli standard sulle emissioni EPA per l'uso stazionario di emergenza (Tier 3).

Vantaggi

Adatto per Ambienti complessi e di test

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Affidabilità testata per min. 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Caratteristiche tecniche di C4.4 (60 Hz)

Potenza nominale massima 100 ekW 100 ekW
Potenza nominale minima 72 ekW 72 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 3 Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Tensione Da 110 a 480 V Da 110 a 480 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C4.4 Cat® C4.4
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Rapporto di compressione 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 o 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 o 18,3:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Iniezione diretta o common rail Iniezione diretta o common rail
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 75.8 pollici 1925 mm
Larghezza - Massima 44.1 pollici 1120 mm
Altezza - Massima 53.6 pollici 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione, base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Generatore

  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • 12 conduttori
  • Protezione IP23
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi
  • Batterie

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C4.4 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Avvolgimento ausiliario telaio R
  • Riscaldatore anticondensa
  • Avvolgimento ausiliario telaio R
  • Kit statismo in quadratura
  • Alternatore telaio LC con protezione isolante antisalsedine
  • Rilevamento trifase

Interruttori di circuito

  • Aggiornamenti interruttore di circuito - interruttore di circuito 4 poli a 250 A, 400 A e 630 A

Sistema di raffreddamento

  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Opzioni del quadro di comando

  • GCCP 1.3
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Dispersione verso terra (solo 2 fili)
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Contatti privi di tensione
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Caricabatteria
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Potenziometro di regolazione della velocità
  • Potenziometro di regolazione della tensione

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2
  • Cofanatura insonorizzata livello 1 (galvanizzata)
  • Pacchetto noleggio - solo opzione noleggio CAE

Certificazioni europee

  • Aggiornamento a gruppo STD per CE

Impianto di alimentazione

  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Gruppo aperto base serbatoio stretta
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Base a slitta compatta per gruppo aperto
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Serbatoi del combustibile a doppia camera

Certificazioni a livello globale

  • Certificazione per CIS

Opzioni di montaggio

  • Regolatore elettronico
  • Silenziatore industriale
  • Punto di sollevamento singolo esterno - cofanatura
  • Rimozione della batteria
  • Kit di installazione silenziatore

Imballaggio speciale/ispezioni per la spedizione

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Generale - accessori/varie

  • Imballaggio - gruppo compatto
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio
  • Parasassi/flangia intermedia radiatore

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C4.4 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore destra

Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore sinistra

Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore destra

Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore destra
Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore sinistra
Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore destra
Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View