XQ230 182 kW (228 kVA)

Gruppi elettrogeni mobili XQ230 Tier 4 Final

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
182 ekW (228 kVA)
182 ekW (228 kVA)
Frequenza
60 Hz
60 Hz
Tensione
120 - 600 V
120 - 600 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 228 kVA

Il Cat XQ230 è alimentato da un motore diesel industriale C 7.1 conforme a Tier 4 Final che offre un perfetto bilanciamento tra durata, efficienza e basse emissioni. Grazie a tecniche di ricerca e sviluppo all'avanguardia, il sistema di post-trattamento è lavorato con precisione sul motore per assicurare prestazioni ottimali e massima produttività.

Vantaggi

Ecologico 110% Interruttore di isolamento della batteria

Elimina l'esaurimento delle batterie quando il gruppo elettrogeno non è in funzione

Flessibilità a due vie flessibile e porte combustibile esterne

Alterna facilmente le fonti di alimentazione, a bordo ed esterna, per tempi di funzionamento prolungati

Distribuzione dell'alimentazione Interruttore a tre posizioni per una facile selezione della potenza desiderata

Elimina l'esigenza di riconnessione per soddisfare i requisiti in loco

Caratteristiche tecniche di XQ230 Tier 4 Final

Potenza PRP 182 ekW (228 kVA) 182 ekW (228 kVA)
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Tensione 120 - 600 V 120 - 600 V
Applicazioni in standby nominali 200 ekW (250 kVA) 200 ekW (250 kVA)
Motore Cat C7.1 Cat C7.1
Combustibile Diesel Diesel
Altezza - Senza rimorchio 78.5 pollici 1994 mm
Lunghezza - Senza rimorchio 162.2 pollici 4120 mm
Larghezza - Senza rimorchio 62.8 pollici 1595 mm
Peso con olio lubrificante e liquido di raffreddamento, senza rimorchio 8432 lb 3828 kg
Fattore di carico al 100% a 60Hz 14.7 gal/h 56 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 10.8 gal/h 41 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 7.4 gal/h 28 L/h
Potenza sonora a 7 metri (23 ft) a tutte le potenze nominali 72 dB(A) 72 dB(A)

XQ230 Tier 4 Final Attrezzatura standard

Motore diesel CAT C7.1

  • Impieghi gravosi.
    Con turbocompressore.
    Post-trattamento

Generatore

  • Telaio LC5034H

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno EMCP4.2B

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale.
    Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 12 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con funzionamento di 24 ore e valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Filtro dell'aria

  • A ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato.
    Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento.
    Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra XQ230 Tier 4 Final e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQ230 - Diesel

XQ230 - Diesel

XQ230 - Diesel

XQ230 - Diesel

XQ230 - Ottimizzato per la vendita al dettaglio

XQ230 - Ottimizzato per la vendita al dettaglio

XQ230 - Ottimizzato per la vendita al dettaglio

XQ230 - Ottimizzato per la vendita al dettaglio

XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Diesel
XQ230 - Ottimizzato per la vendita al dettaglio
XQ230 - Ottimizzato per la vendita al dettaglio
XQ230 - Ottimizzato per la vendita al dettaglio
XQ230 - Ottimizzato per la vendita al dettaglio

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP

Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQ125 e XQ230

Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP
Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP
Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQ125 e XQ230
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

360 View
360 View