3512B (50 Hz) solo per il mercato indiano | Generatore diesel da 1.500 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (50 Hz) solo per il mercato indiano

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1.500 kVA
1.500 kVA
Potenza nominale minima
1.500 kVA
1.500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

3512B (50 Hz) solo per il mercato indiano

Con la produzione affidabile di potenza da 1.500 a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3512 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono un impianto di alimentazione a basso consumo.

Vantaggi

Progettato specificamente per India Normative

Ottimizzato per 11% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

integrato Cat Sistema di controllo

Progettato per soddisfare le prestazioni di motore e alternatore

Caratteristiche tecniche di 3512B (50 Hz) solo per il mercato indiano

Potenza nominale massima 1.500 kVA 1.500 kVA
Potenza nominale minima 1.500 kVA 1.500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Bassa (415 V), media e alta tensione Bassa (415 V), media e alta tensione
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 3161.03 in³ 51.8 l
Rapporto di compressione 14.0:1 14.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lunghezza - Massima 206.6 pollici 5249 mm
Larghezza - Massima 77.8 pollici 197 mm
Altezza - Massima 93.2 pollici 2367 mm

3512B (50 Hz) solo per il mercato indiano Attrezzatura standard

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e scambiatore di calore

Pannello di controllo

  • EMCP 4.2

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3512B (50 Hz) solo per il mercato indiano e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B