C18 (50 HZ) Cina non stradale | Generatore diesel da 550-715 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C18 (50 Hz) Cina non stradale

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
715 kVA
715 kVA
Potenza nominale minima
550 kVA
550 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, EU Stage IIIA
Basso consumo di combustibile, EU Stage IIIA

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 550 a 715 kVA

I gruppi elettrogeni diesel C18 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 550 a 715 kVA a 50 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Certificati a basso consumo di combustibile, conformi agli standard sulle emissioni EU Stage IIIA per macchine non stradali e Cina III per macchine non stradali, strategia delle emissioni e del combustibile.

Vantaggi

Maggiore di 15% kW/m2 *Valore nominale in standby aumentato a 50 Hz

Fino a 37% Riduzione delle emissioni nocive

Richiede meno spazio per l'installazione

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche di C18 (50 Hz) Cina non stradale

Potenza nominale massima 715 kVA 715 kVA
Potenza nominale minima 550 kVA 550 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, EU Stage IIIA Basso consumo di combustibile, EU Stage IIIA
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 in 145 mm
Corsa 7.2 in 183 mm
Cilindrata 1106.4 in³ 18.1 l
Rapporto di compressione 14.5:1 14.5:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Minima 218.5 in 5550 mm
Lunghezza - Massima 218.5 in 5550 mm
Larghezza - Massima 80.9 in 2056 mm
Altezza - Massima 107.8 in 2737 mm

C18 (50 Hz) Cina non stradale Attrezzatura standard

Circuito dell'aria

  • Filtro dell'aria, per impieghi normali
  • Turbocompressore

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3
  • Dispositivo di controllo generatore GCCP

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione, base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Combustibile

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero

Generatore e accessori

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Quadro elettrico, IP22
  • Generatore con telaio LC opzionale - protezione IP23,
  • Opzione dell'interruttore di circuito posteriore obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Generatore con telaio A - protezione IP21

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema di lubrificazione

  • Valvole di scarico dell'olio
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno, include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi
  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Batterie

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

C18 (50 Hz) Cina non stradale Attrezzatura a richiesta

Certificazioni

  • Globale
  • Certificazioni Europee - certificato di conformità UE (CE)

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Generatore

  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Riscaldatore anticondensa

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Interruttori di circuito

  • 4 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • 3 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Dispositivo con chiusura con lucchetto
  • 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Morsettiera per alimentazione
  • 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati

Pannello di controllo

  • GCCP 1.4

Quadri di comando

  • Moduli avvisatore locale e remoto
  • Modulo I/O digitale
  • Modulo di condivisione del carico
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
  • Software per il monitoraggio a distanza

Sistema di controllo

  • Moduli allarme locali
  • Dispositivi di protezione quadro di comando
  • Modulo avvisatore da remoto
  • Contatti privi di tensione

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate

Avviamento/carica

  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Caricabatterie
  • Alternatore di carica
  • Batterie sovradimensionate
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Sistema di scarico

  • Kit a gomito
  • Silenziatori, end in / end out
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Silenziatore montato su motore
  • Gruppi flangia; flange saldate e guarnizioni da 8 e 10 pollici

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata
  • Sistema di mandata del combustibile manuale
  • Sistema di mandata del combustibile

Informazioni generali

  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Allestimento UL 2200
  • Base stretta, larga o a slitta
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Certificato di conformità CEE
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Certificazione CSA
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia

Generatore e accessori

  • Generatore CIP con telaio A
  • Generatore con telaio LC
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatore sovradimensionato con telaio LC
  • Riscaldatori ambiente
  • Protezione ingresso
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Generatore sovradimensionato con telaio A

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie 5 A
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Sezionatore della batteria

Scopri il confronto tra C18 (50 Hz) Cina non stradale e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

C18, vista posteriore destra

C18, vista posteriore sinistra

C18, vista anteriore destra

C18, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

C18, vista posteriore destra
C18, vista posteriore sinistra
C18, vista anteriore destra
C18, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View