C280-16 (60 Hz) | Generatore diesel 3.350-5.320 kW

Gruppi elettrogeni diesel C280-16

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
Potenza nominale minima
4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Descrizione generale

C280-16

Generando potenza affidabile da 4.400 a 4.840 ekW a 60 Hz e da 5.875 a 6.500 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C280-16 sono progettati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in continuo, primarie e di riserva. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno può essere configurato per soddisfare gli standard sulle emissioni IMO/EPA Tier 2 o EPA Tier 4 Final.

Vantaggi

Oltre 200,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Fino a 10% Più risparmio di combustibile

Risparmi dimostrati

Oltre 20% Riduzione dei tempi di manutenzione

Due porte di ispezione per cilindro, albero a camme segmentato e testate singole agevolano la manutenzione

Caratteristiche tecniche di C280-16

Potenza nominale massima 4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz) 4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
Potenza nominale minima 4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz) 4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Velocità 900/1.000 rpm 900/1.000 rpm
Ciclo di lavoro Primario, continuo Primario, continuo
Modello motore C280-16, V-16, 4 tempi, diesel raffreddato ad acqua C280-16, V-16, 4 tempi, diesel raffreddato ad acqua
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 18032 in³ 296 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 pollici 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 pollici 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 pollici 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 141840 lb 64470 kg

C280-16 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Arresto dell'aspirazione dell'aria
  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua, lubrificazione con olio motore
  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto
  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Filtro dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Refrigeratore dell'olio a tre fasci
  • Termostati dell'acqua della camicia
  • Turbocompressori montati nella parte anteriore
  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Termostato dell'acqua

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco
  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")
  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio
  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento
  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio

Sistema di supporto

  • Smorzatore di vibrazioni torsionali
  • Montaggio del motore e del generatore

Sistema di avviamento/carica

  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto
  • Due motori, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro
  • Avviamento ad aria compressa a palette
  • Silenziatore aria

Informazioni generali:

  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio
  • Vernice, giallo Caterpillar

C280-16 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Staffa di supporto verticale
  • Alette del filtro dell'aria
  • Valvola di controllo della sovralimentazione
  • Filtro per la fuliggine
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua ausiliaria
  • Scambiatore di calore per circuito singolo
  • Serbatoio di espansione
  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento
  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento

Sistema di scarico

  • Raccordi di scarico flessibili
  • Flangia saldata e bulloneria correlata

Impianto di alimentazione

  • Doppio filtro del combustibile primario
  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema generatore

  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Riscaldatori ambiente anticondensa
  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella
  • Isolamento di classe F
  • Collegamenti per barre di contatto

Regolatore

  • Elettronico / attuatori
  • Attuatore EGB
  • Programmatori digitali
  • Batteria di riserva / Alimentazione
  • 230 UA
  • 723 Plus

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di scarico della coppa dell'olio
  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Fissaggio in verticale
  • Non fissato verticalmente
  • Isolante

Sistema di avviamento/carica

  • Tubo flessibile ad aria compressa
  • Dispositivi di avviamento pneumatici a turbina
  • Valvola limitatrice di pressione
  • Dispositivi di avviamento ridondanti

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C280-16 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C280-16

C280-16