C18 (60 Hz) | Generatore diesel da 500-750 kW

Gruppi elettrogeni diesel C18 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
750 ekW
750 ekW
Potenza nominale minima
500 ekW
500 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA
Certificazione U.S. EPA

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 500 - 750 ekW

I gruppi elettrogeni diesel C18 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 500 a 750 ekW a 60 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100 % in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni C18 vanno dai sistemi a basso consumo di combustibile alla strategia delle emissioni e del combustibile certificata EPA per uso stazionario di emergenza (Tier 2).

Vantaggi

Fino a 55% Riduzione delle emissioni nocive

Richiede meno spazio per l'installazione

Maggiore di 15% kW/m2

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche di C18 (60 Hz)

Potenza nominale massima 750 ekW 750 ekW
Potenza nominale minima 500 ekW 500 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA Certificazione U.S. EPA
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C18 ATAACTM in linea, a 6 cilindri, diesel a 4 tempi Cat® C18 ATAACTM in linea, a 6 cilindri, diesel a 4 tempi
Foro 5.71 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1106.3 in³ 18.1 l
Rapporto di compressione 14:01 14:01
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Elettronico ADEM™ A4 Elettronico ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 138 pollici 3512 mm
Larghezza - Massima 67 pollici 1690 mm
Altezza - Massima 88 pollici 2222 mm

C18 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Turbocompressore

Sistema di controllo

  • 3 poli
  • GCCP 1.2
  • Montaggio a destra nel quadro elettrico
  • Interruttore standard

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga
  • Termostati e alloggiamento
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • Valvola di scarico del liquido di raffreddamento; terminazione in corrispondenza del bordo della base
  • Sistema di raffreddamento riempito di liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni cinghia

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati
  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Refrigeratore combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatore e accessori

  • Senza spazzole, autoeccitato 2/3 passo, avvolgimento casuale
  • Classe di isolamento H e aumento di temperatura
  • Quadro elettrico, ingresso cavo inferiore IP22
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione
  • Protezione IP23

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazione (non prigionieri)
  • Montaggio generatore e piastra condotto
  • Base della slitta stretta

Sistema di protezione

  • Velocità eccessiva
  • Arresto per bassa pressione dell'olio
  • Arresto per surriscaldamento del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

C18 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtri dell'aria a cartuccia per impieghi gravosi

Sistema di controllo

  • Scatola avvisatori
  • Contatto privo di tensione
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Modulo I/O discreto
  • Relè guasto di terra
  • Avvisatore locale
  • GCCP 1.5

Interruttori di circuito

  • Contatti ausiliari
  • Barre neutre (208 V)
  • Interruttore di circuito motorizzato LSI singolo
  • Interruttore di circuito motorizzato LSI singolo
  • Messa in parallelo esterna

Cofanature

  • Vano insonorizzato
  • Protezione da agenti atmosferici
  • Cofanatura in alluminio

Sistema di raffreddamento

  • Ripari parasassi
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Riscaldatore dell'acqua della camicia con pompa

Base/Serbatoio del combustibile

  • Allarme audio e visivo per combustibile
  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con base sottostante: 660, 1.000, 1.900, 2.200 gal

Impianto di alimentazione

  • Basi del serbatoio sottostanti: 24 e 48 ore
  • Base integrata del serbatoio con durata di 8 ore

Generatore e accessori

  • Generatori sovradimensionati con telaio LC
  • Comando riscaldatore ambiente
  • PMG, AREP
  • Sovradimensionati
  • Protezione antisalsedine (CIP)

Avviamento e carica

  • Sezionatore della batteria
  • Caricabatterie 5 A
  • Gruppo batteria maggiorata
  • Gruppo batteria standard

Certificazioni

  • Certificato di conformità � IBC
  • CSA 22.2
  • Doppio IBC e OSHPD
  • Omologazione UL2200
  • Antisismico

Informazioni generali

  • Kit di attrezzi

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C18 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

C18, densità di potenza, vista posteriore destra

C18, densità di potenza, vista posteriore sinistra

C18, densità di potenza, vista anteriore sinistra

C18, densità di potenza, vista anteriore destra

Cofanatura

Cofanatura

C18, densità di potenza, vista posteriore destra
C18, densità di potenza, vista posteriore sinistra
C18, densità di potenza, vista anteriore sinistra
C18, densità di potenza, vista anteriore destra
Cofanatura
Cofanatura

C18 60Hz

C18 60Hz

360 View
360 View