DE605 GC (50 Hz) | Generatore diesel da 605 kVA

Gruppi elettrogeni diesel DE605 GC (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
605 kVA
605 kVA
Potenza nominale minima
605 kVA
605 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 605 kVA

Generando potenza affidabile da 605 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno DE605 GC, alimentato da un motore diesel C15, è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitoria della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Integrato Cat Sistema di controllo

Progettato per soddisfare le prestazioni di motore e alternatore

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Caratteristiche tecniche di DE605 GC (50 Hz)

Potenza nominale massima 605 kVA 605 kVA
Potenza nominale minima 605 kVA 605 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C15 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi C15 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.4 pollici 137 mm
Corsa 6.8 pollici 171 mm
Cilindrata 928 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 131 pollici 3328 mm
Larghezza - Massima 60.6 pollici 1540 mm
Altezza - Massima 86.1 pollici 2187 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 8120 lb 3683 kg

DE605 GC (50 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • Cat® C15, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Quadri di comando

  • GCCP 1.1

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 3 poli
  • Collegamento a terra del neutro
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Combustibile

  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Generatore e accessori

  • Quadro elettrico, IP22
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4).

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Valvole di scarico dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati
  • Disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno, include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

DE605 GC (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Pannello di controllo

  • Potenziometri di regolazione della tensione e della velocità
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Avvisatore
  • E-Stop di emergenza

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 4 poli
  • Contatti ausiliari
  • Interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Caricabatteria
  • Batteria umida

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Alternatore

  • Riscaldatore ambiente
  • AVR

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola con contenimento delle fuoriuscite
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarmi per livello di combustibile basso ed elevato
  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Comandi sistema di mandata del combustibile
  • Base serbatoio del combustibile a doppia parete

Generatore e accessori

  • Generatore con telaio A sovradimensionato
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatori ambiente
  • Protezione ingresso
  • Generatore con telaio LC
  • Generatore con telaio A - protezione IP21
  • Generatore con telaio A CIP
  • Generatore con telaio LC sovradimensionato

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie
  • Batterie sovradimensionate
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo stadio
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Certificazioni

  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione EAC

Informazioni generali

  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Certificato di conformità CEE
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificazione CSA
  • Allestimento UL 2200
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Base stretta, larga o a slitta

Garanzia di manutenzione estesa

  • 3, 4, 5 e 10 anni

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate con protezione da temperature ambiente elevate

Sistema di scarico

  • Silenziatore industriale
  • Silenziatore di attenuazione da 10 dBA
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Silenziatori end in / end out - attenuazione 10, 25 e 35 dBA
  • Raccordi di scarico flessibili
  • Kit a gomito 6 e 8 pollici
  • GP flangia 6 e 8 pollici
  • Silenziatore montato su motore

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta - sostituisce la base del serbatoio del combustibile standard

Prove/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie singolo 5 A
  • Sezionatore della batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE605 GC (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

DE605 GC

Cofanatura DE605 GC

Cofanatura DE605 GC

DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
DE605 GC
Cofanatura DE605 GC
Cofanatura DE605 GC

360 View
360 View