Gruppi elettrogeni diesel da 1.320 a 1.875 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (50 Hz) 1.600 - 1.875 kVA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.875/1.750 kVA
1.875/1.750 kVA
Potenza nominale di adescamento
1.700/1.600 kVA
1.700/1.600 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 1.600 a 1.875 kVA

Generando potenza affidabile da 1.600 kVA a 1.875 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3512B sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 11% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3512B (50 Hz) 1.600 - 1.875 kVA

Potenza nominale in standby 1.875/1.750 kVA 1.875/1.750 kVA
Potenza nominale di adescamento 1.700/1.600 kVA 1.700/1.600 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, critica, primaria Standby, critica, primaria
Potenza nominale massima 1.875 kVA 1.875 kVA
Potenza nominale minima 1.600 kVA 1.600 kVA
Modello motore 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 3576 in³ 58.6 l
Cilindrata - HD 3576 in³ 58.56 l
Rapporto di compressione 15,5:1 HD 15,5:1 HD
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore ADEM™ A3 ADEM™ A3
Corsa - HD 8.46 pollici 215 mm
Lunghezza - Minima 224.8 pollici 5709 mm
Lunghezza - Massima 224.8 pollici 5709 mm
Larghezza - Minima 90 pollici 2286 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza – Minima 95.3 pollici 2420 mm
Altezza - Massima 95.3 pollici 2420 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 27132 lb 12307 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 27132 lb 12307 kg

3512B (50 Hz) 1.600 - 1.875 kVA Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a carboni attivi, elemento singolo con indicatore di manutenzione

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore (eccetto C175)

Pannello di controllo

  • Regolazione della velocità
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Ore di funzionamento
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Amperaggio (per fase e media)
  • V CC
  • Frequenza (Hz)
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • kVAr-hr (totali)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Giri/min
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Comandi:
  • Timer di raffreddamento motore
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Velocità eccessiva
  • Conferma allarmi
  • Prova spie
  • kW-hr (totali)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Arresto di emergenza
  • Sequenza di fase del generatore
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Cat ECS 100
  • Bassa pressione dell'olio
  • Avvio ciclo motore
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Indicatori digitali per:
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Pulsante arresto di emergenza
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Comunicazioni
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema di controllo

  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Cat ECS 100
  • Prova spie
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • 4 ingressi digitali programmabili
  • Volt (L-L e L-N)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Velocità eccessiva
  • Frequenza (Hz)
  • Avvio ciclo motore
  • V CC
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Conferma allarmi
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Comunicazioni
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Timer di raffreddamento motore
  • Giri/min
  • Indicatori di avvisi/arresto
  • Indicatori digitali per:
  • Pressione dell'olio
  • Bassa pressione dell'olio
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Regolazione della velocità
  • Arresto di emergenza
  • 4 uscite digitali programmabili
  • Ore di funzionamento
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema generatore

  • Eccitazione interna (IE)
  • Isolamento NEMA classe H
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente
  • Rilevamento tensione trifase
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Eccitazione min/max
  • Avvolgimento casuale
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Soppressione RFI
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • 6 conduttori

Documentazione

  • Manuale di funzionamento e manutenzione
  • Catalogo dei ricambi

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • JWAC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar. (Non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato, radiatori o scambiatori di calore spediti non montati)
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento (non inclusi negli allestimenti senza radiatore)

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore

Generatori e accessori

  • 6 conduttori
  • Nota: i telai 1.800 hanno avvolgimenti preformati, eccitazione del magnete permanente con rilevatori di temperatura dell'avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Modalità KVAR/PF
  • Eccitazione interna (IE)
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono: CDVR
  • Soppressione RFI
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Isolamento NEMA classe H
  • Modelli da 50 Hz: schema fori IEC standard
  • Funzione di statismo reattivo
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Avvolgimento casuale
  • Rilevamento tensione trifase
  • Bassa tensione
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator) include:

Sistema di regolazione

  • Regolatore isocrono Woodward 2301A

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Eliminazione dei vapori
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00

3512B (50 Hz) 1.600 - 1.875 kVA Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Adattatori a distanza per aria di aspirazione
  • Protezione presa d'aria

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Generatore

  • Eccitazione interna (IE)
  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)

Interruttori di circuito

  • Opzioni di ingresso cavi
  • Collegamenti di alimentazione per barre di contatto opzionali
  • Collegamenti per interruttori di circuito EMAX
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A
  • Cablaggi degli interruttori di circuito
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200 e 4.000 A
  • Allestimento comandi - Cofanature
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Interruttori di circuito EMAX

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Montaggio

  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori IBC

Quadri di comando

  • Moduli avvisatore
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Sportello del pannello antivandalismo
  • Scatole ausiliarie
  • Gruppo di montaggio - Clip per scatola esterna
  • Massa (selezionata automaticamente)
  • Regolazione velocità a distanza
  • Monitoraggio PC locale
  • Ubicazioni di montaggio collegamenti del cliente
  • EMCP 4,4
  • Regolatori
  • Opzioni di interfaccia cliente

Avviamento/carica

  • Batterie sovradimensionate
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Alternatore di carica
  • Caricabatterie

Sistema di raffreddamento

  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Scambiatori di calore
  • Allestimenti radiatore opzionali

Certificazioni europee

  • Direttiva europea del gruppo elettrogeno, DoI (Dichiarazione di incorporazione)
  • Dichiarazione di conformità UE
  • Certificazione dell'Unione Europea
  • Marchio di conformità EAC (Unione economica eurasiatica)

Sistema di scarico

  • Kit di installazione passaparete
  • Silenziatori
  • Kit di montaggio silenziatore
  • Raccordi flessibili

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • Conversione del generatore
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, eccitazione del magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • Riscaldatore ambiente
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento preformato, eccitazione del magnete permanente, n. di conduttori = 6, passo = 0,6667
  • 1.500 giri/min, 380/400/415 V a 50 Hz, trifase, avvolgimento casuale, eccitazione interna (EI), n. di conduttori = 6, passo = 0,6667

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Coppa ribassata reg-1 livello dell'olio
  • Pompe di estrazione per prelubrificazione manuale
  • Pompe di prelubrificazione elettriche

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo a esplosione

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,80
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazioni antisismiche IBC
  • Collegamento neutro/massa-Bassa tensione
  • Collegamento neutro/massa

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico doppio a 24 V
  • Gruppo batteria maggiorata
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Dispositivo di ausilio all'avviamento a etere
  • Caricabatterie 20 A
  • Caricabatterie 10 A

Informazioni generali

  • Gruppo di rotazione del motore

Scopri il confronto tra 3512B (50 Hz) 1.600 - 1.875 kVA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore destro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore sinistro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore sinistro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore destro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore destro)
Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore sinistro)
Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore sinistro)
Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore destro)