C280-12 (60 HZ) | Generatore diesel 3.300-4.000 kW

Gruppi elettrogeni diesel C280-12

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
3.640 ekW (60 Hz), 4.850 kVA (50 Hz)
3.640 ekW (60 Hz), 4.850 kVA (50 Hz)
Potenza nominale minima
3.300 ekW (60 Hz), 4.400 kVA (50 Hz)
3.300 ekW (60 Hz), 4.400 kVA (50 Hz)
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Descrizione generale

C280-12

Con potenza affidabile da 3.300 a 3.640 ekW a 60 Hz e da 4.400 a 4.850 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C280-12 sono progettati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in continuo, primarie e di riserva. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno può essere configurato per soddisfare gli standard sulle emissioni IMO/EPA Tier 2 o EPA Tier 4 Final.

Vantaggi

Oltre 200,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Fino a 10% Più risparmio di combustibile

Risparmi dimostrati

Oltre 20% Riduzione dei tempi di manutenzione

Due porte di ispezione per cilindro, albero a camme segmentato e testate singole agevolano la manutenzione

Caratteristiche tecniche di C280-12

Potenza nominale massima 3.640 ekW (60 Hz), 4.850 kVA (50 Hz) 3.640 ekW (60 Hz), 4.850 kVA (50 Hz)
Potenza nominale minima 3.300 ekW (60 Hz), 4.400 kVA (50 Hz) 3.300 ekW (60 Hz), 4.400 kVA (50 Hz)
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Velocità 900/1.000 rpm 900/1.000 rpm
Ciclo di lavoro Primario, continuo Primario, continuo
Modello motore C280-12, V-12, 4 tempi, diesel raffreddato ad acqua C280-12, V-12, 4 tempi, diesel raffreddato ad acqua
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 13524 in³ 222 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 pollici 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 pollici 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 pollici 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 112690 lb 51230 kg

C280-12 Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria
  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto
  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua, lubrificazione con olio motore
  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)

Sistema di raffreddamento

  • Turbocompressori montati nella parte anteriore
  • Termostati dell'acqua della camicia
  • Termostato dell'acqua
  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Refrigeratore dell'olio a tre fasci

Sistema di scarico

  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")
  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco
  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento
  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio
  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio
  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco

Sistema di supporto

  • Montaggio del motore e del generatore
  • Smorzatore di vibrazioni torsionali

Sistema di avviamento/carica

  • Avviamento ad aria compressa a palette
  • Due motori, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro
  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto
  • Silenziatore aria

Informazioni generali:

  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio
  • Vernice, giallo Caterpillar

C280-12 Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Valvola di controllo della sovralimentazione
  • Filtro per la fuliggine
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Alette del filtro dell'aria
  • Staffa di supporto verticale
  • Adattatore di aspirazione dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Serbatoio di espansione
  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento
  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento
  • Scambiatore di calore per circuito singolo
  • Pompa dell'acqua ausiliaria

Sistema di scarico

  • Flangia saldata e bulloneria correlata
  • Raccordi di scarico flessibili

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione
  • Doppio filtro del combustibile primario

Sistema generatore

  • Riscaldatori ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Isolamento di classe F
  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella

Regolatore

  • Batteria di riserva / Alimentazione
  • Elettronico / attuatori
  • 723 Plus
  • 230 UA
  • Attuatore EGB
  • Programmatori digitali

Sistema di lubrificazione

  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)
  • Valvola di scarico della coppa dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Non fissato verticalmente
  • Isolante
  • Fissaggio in verticale

Sistema di avviamento/carica

  • Tubo flessibile ad aria compressa
  • Dispositivi di avviamento pneumatici a turbina
  • Dispositivi di avviamento ridondanti
  • Valvola limitatrice di pressione

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C280-12 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C280-12

C280-12