Generatore diesel 3516C Tier 4 Final (60 HZ) | 1.650-2.500 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.500/2.000 ekW
2.500/2.000 ekW
Potenza nominale di adescamento
1.825/2.250 ekW
1.825/2.250 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA
Certificazione U.S. EPA

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 1.650 - 2.500 ekw

Generando potenza affidabile da 1.825 a 2.500 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516C sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. A seconda del modello, i gruppi elettrogeni 3516C sono certificati da EPA come stazionari di emergenza (Tier 2) o Tier 4 Final.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 9% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3516C Tier 4 Final (60 Hz)

Potenza nominale in standby 2.500/2.000 ekW 2.500/2.000 ekW
Potenza nominale di adescamento 1.825/2.250 ekW 1.825/2.250 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA Certificazione U.S. EPA
Tensione Da 480 a 13.800 Volt Da 480 a 13.800 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, critica, primaria Standby, critica, primaria
Potenza nominale massima 2.500 ekW 2.500 ekW
Potenza nominale minima 1.825 ekW 1.825 ekW
Modello motore 3516C HD, ATAAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516C HD, ATAAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 78 pollici 4764.73 l
Rapporto di compressione 14.7:1 14.7:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Minima 275.4 pollici 6995 mm
Lunghezza - Massima 285.5 pollici 7252 mm
Larghezza - Minima 93.7 pollici 2379 mm
Larghezza - Massima 101.2 pollici 2569 mm
Altezza – Minima 116.9 pollici 2970 mm
Altezza - Massima 118.7 pollici 3016 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 37200 lb 16874 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 40280 lb 18270 kg

3516C Tier 4 Final (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Quadri di comando

  • Sequenza di fase del generatore
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Modalità KAR/PF
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Funzionalità PLC
  • Montato sul generatore - Rivolto verso la parte posteriore
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono:
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Misuratore CA a vero valore efficace 0, trifase, precisione +/-2%
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Ore di funzionamento
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Soppressione RFI
  • Arresto di emergenza
  • Indicatori digitali per:
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Eccitazione min/max
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Istogramma di carico
  • Frequenza (Hz)
  • Sovracorrente (50/51)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Prova spie
  • Timer di raffreddamento motore
  • CAT Connect
  • kW-h (totale) - kVA-hr (totale)
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Comunicazioni:
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Comandi:
  • Velocità eccessiva
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo
  • Bassa pressione dell'olio
  • Giri/min
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Volt (L-L e L-N)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Comandi: regolazione della velocità
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Schermi personalizzabili
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Regolatore di tensione Caterpillar
  • Funzioni di protezione relè programmabili
  • Conferma allarmi
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • V CC
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Avvio ciclo motore
  • Rilevamento tensione trifase
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • 3 ingressi analogici

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Comando gruppo elettrogeno Cat ECS

Sistema di raffreddamento

  • Con PGS certificato standard

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Generatore e accessori

  • Avvolgimento preformato
  • Alta tensione:
  • Schema fori NEMA standard
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Bassa tensione: Avvolgimento casuale - Eccitazione interna - Rilevatori di temperatura dell'avvolgimento - Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby) - Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto - Schema fori standard NEMA
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Media tensione:
  • 6 conduttori
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento

  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Sezionatore della batteria

3516C Tier 4 Final (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4,4

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro con elemento singolo
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Generatore

  • Eccitazione interna (IE)
  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori ambiente standard
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori installati opzionali
  • Radiatori ATAAC ambiente standard

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Sistema basamento

  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Sistema di ventilazione

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Modulo I/O digitale
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore
  • Modulo di condivisione del carico

Sistema di scarico

  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Raccordi flessibili
  • Flange
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Silenziatori
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Offset scarico
  • Adattatori Y
  • Gomiti

Montaggio

  • Isolatori IBC

Avviamento/carica

  • Caricabatterie
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Batterie sovradimensionate

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche

Informazioni generali

  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Certificato di conformità CEE
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Allestimento UL 2200
  • Emblema US Aid
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Certificazione CSA
  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante

Generatori e accessori

  • Bassa/media tensione: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667: telaio 1600, 1800
  • Conversione del generatore
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Kit riscaldatore ambiente
  • Alta tensione: 6.300, 6.600, 6.900 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Alta tensione: 12.470, 13.200, 13.800 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Bassa/media tensione: 380, 440, 480, 600 volt, trifase, 1.800 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Pompe di prelubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori a disco a bassa efficienza

Collegamenti di alimentazione

  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Collegamenti neutro/massa
  • Barre di distribuzione centrali
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Interruttori di circuito a bassa tensione

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione IBC
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report test generatore
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Carica per test motore standard
  • Certificazione OSHPD
  • Test del consumo di combustibile

Avviamento e carica

  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Copertura dispositivo di avviamento

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Scopri il confronto tra 3516C Tier 4 Final (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim

3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim
3516C Tier 4 Interim

360 View