C18 (60 Hz) | Generatore diesel da 455-600 kW

Gruppi elettrogeni diesel C18 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
600 ekW
600 ekW
Potenza nominale minima
455 ekW
455 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 455 - 600 ekW

I gruppi elettrogeni diesel C18 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 455 a 600 ekW a 60 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni C18 vanno dai sistemi a basso consumo di combustibile alla strategia delle emissioni e del combustibile certificata EPA per uso stazionario di emergenza (Tier 2).

Vantaggi

Fino a 55% Riduzione delle emissioni nocive

Richiede meno spazio per l'installazione

Maggiore di 15% kW/m2

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche di C18 (60 Hz)

Potenza nominale massima 600 ekW 600 ekW
Potenza nominale minima 455 ekW 455 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1106.4 in³ 18.1 l
Rapporto di compressione 14.5:1 14.5:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 218.5 pollici 5550 mm
Larghezza - Massima 80.9 pollici 2056 mm
Altezza - Massima 107.8 pollici 2737 mm

C18 (60 Hz) Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali
  • Turbocompressore
  • Massa radiante del postrefrigeratore

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di controllo

  • GCCP 1.2

Raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezione
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Sistema di scarico

  • Guarnizioni flessibili di scarico in acciaio inossidabile, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente; spedizione separata

Combustibile

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo elettrogeno aperto 8 ore standard

Generatore e accessori

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Generatore con telaio A - protezione IP21
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Quadro elettrico, IP22

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Dispositivo di controllo generatore GCCP

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Valvole di scarico dell'olio

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno, include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi
  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Batterie

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

C18 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati
  • Morsettiera per alimentazione
  • Interruttori di circuito 3 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Disinnesto della derivazione per interruttore IEC
  • Dispositivo interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - montati su pacchetto
  • Interruttori di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzati

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Quadri di comando

  • Modulo di condivisione del carico
  • Moduli avvisatore locale e remoto
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Modulo I/O digitale

Sistema di controllo

  • Dispositivi di protezione: relè guasto di terra - relè guasto dispersione verso terra - arresto per sovraccarico tramite interruttore - allarme per livello di combustibile basso - arresto per livello di combustibile basso - allarme per livello di combustibile elevato - sensore del livello del combustibile
  • Moduli allarme locali
  • Avvisatore acustico di allarme locale
  • Display della temperatura dell'olio
  • GCCP 1.5
  • Contatto privo di tensione
  • Modulo avvisatore da remoto

Avviamento/carica

  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Caricabatterie
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Alternatore di carica
  • Batterie sovradimensionate

Sistema di raffreddamento

  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Flangia del condotto del radiatore

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate

Sistema di scarico

  • Silenziatore montato su motore
  • Flange GP 8 e 10 pollici
  • Silenziatori 10, 25 e 35 end in/end out
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Kit a gomito 8 e 10 pollici

Impianto di alimentazione

  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata
  • Sistema di mandata del combustibile

Informazioni generali

  • Certificazione CSA
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Base stretta, larga o a slitta
  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Allestimento UL 2200
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia
  • Certificato di conformità CEE
  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Certificato di conformità EU (CE)

Generatore e accessori

  • Protezione ingresso
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatore CIP con telaio A
  • Generatore con telaio LC
  • Generatori sovradimensionati con telaio LC
  • Generatore sovradimensionato con telaio A
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Riscaldatori ambiente

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Avviamento e carica

  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie 5 A
  • Sezionatore della batteria

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C18 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

C18, vista posteriore destra

C18, vista posteriore sinistra

C18, vista anteriore destra

C18, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

C18, vista posteriore destra
C18, vista posteriore sinistra
C18, vista anteriore destra
C18, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View