DE400E0 (50 Hz) | Gruppo elettrogeno diesel 400 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C13 | DE400E0

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale minima
400 kVA
400 kVA
Potenza nominale massima
400 kVA
400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 400 kVA

I gruppi elettrogeni diesel DE400E0 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Generando potenza affidabile da 400 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE400E0 è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Adatto per Ambienti complessi e di test

Ottimizzato Combustibile Consumo

Affidabilità testata per oltre 500 Ore

Caratteristiche tecniche di C13 | DE400E0

Potenza nominale minima 400 kVA 400 kVA
Potenza nominale massima 400 kVA 400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione 200 - 400 V 200 - 400 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria

C13 | DE400E0 Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP

Alternatore e accessori dell'alternatore

  • 12 conduttori
  • Protezione IP23
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)

C13 | DE400E0 Attrezzatura a richiesta

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP
  • Guasto a terra e dispersione a terra

Scopri il confronto tra C13 | DE400E0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C13, vista posteriore sinistra