DG100 (monofase e trifase)

Gruppi elettrogeni a gas DG100 (monofase e trifase)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Valore nominale in standby del gas
100 ekW
100 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA per uso stazionario per emergenza
U.S. EPA per uso stazionario per emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno da 100 ekW

I gruppi elettrogeni con accensione comandata Cat® per uso stazionario di emergenza offrono soluzioni molto più pulite e sostenibili per le vostre esigenze di alimentazioni. La capacità di funzionare su diversi tipi di combustibili gassosi e l'adattamento del cambiamento automatico del combustibile rendono questi prodotti in grado di alimentare un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di DG100 (monofase e trifase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Valore nominale in standby del gas 100 ekW 100 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA per uso stazionario per emergenza U.S. EPA per uso stazionario per emergenza
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Tensione 208-600 208-600
Modello motore V8, 6,2L TCAC V8, 6,2L TCAC
Corsa 3.75 pollici 95.3 mm
Cilindrata 378.3 in³ 6.2 l
Rapporto di compressione 9.8:1 9.8:1
Aspirazione TCAC TCAC
Foro 4 pollici 101.6 mm
Impianto di alimentazione Elettronico Elettronico
Lunghezza 96 pollici 2438 mm
Larghezza 51 pollici 1295 mm
Altezza 57 pollici 1448 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 3007 lb 1364 kg

DG100 (monofase e trifase) Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • GCCP 1.2
  • Software per il monitoraggio a distanza

DG100 (monofase e trifase) Attrezzatura a richiesta

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Impianto di alimentazione

  • Regolatore del gas

Informazioni generali

  • Filtro dell'aria a elemento singolo o a elemento doppio
  • Pannello interruttore di circuito, in base alla configurazione locale e di prodotto

Scopri il confronto tra DG100 (monofase e trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Vista anteriore destra DG100

Vista anteriore sinistra DG100

Vista posteriore destra DG100

Vista posteriore sinistra DG100

Vista posteriore sinistra cofanatura DG100

Vista posteriore destra cofanatura DG100

Vista anteriore destra DG100
Vista anteriore sinistra DG100
Vista posteriore destra DG100
Vista posteriore sinistra DG100
Vista posteriore sinistra cofanatura DG100
Vista posteriore destra cofanatura DG100