Gruppo elettrogeno diesel 350-450 kVA DE350S GC

Gruppi elettrogeni diesel DE350S GC (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
350 ekW
350 ekW
Potenza nominale minima
350 ekW
350 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Combustibile ridotto, R96/EUIIIa
Combustibile ridotto, R96/EUIIIa

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 350 ekW

I gruppi elettrogeni diesel DE350S GC sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni di standby. Generando un'alimentazione di 350 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE350S GC, alimentato da un motore diesel C9.3, è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Ottimizzato Combustibile Consumo

Caratteristiche tecniche di DE350S GC (60 Hz)

Potenza nominale massima 350 ekW 350 ekW
Potenza nominale minima 350 ekW 350 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Combustibile ridotto, R96/EUIIIa Combustibile ridotto, R96/EUIIIa
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C9.3B ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C9.3B ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 4.53 pollici 115 mm
Corsa 5.87 pollici 149 mm
Cilindrata 567.5 in³ 9.3 l
Rapporto di compressione 16.5:1 16.5:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione diretta Iniezione diretta
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 186.7 pollici 4743 mm
Larghezza - Massima 79.3 pollici 2014 mm
Altezza - Massima 84 pollici 2133 mm

DE350S GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C9.3B, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Aria, raffreddamento e scarico

  • Filtro dell'aria standard

Comando del gruppo elettrogeno

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Adem A4

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE350S GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Aria, raffreddamento e scarico

  • Kit a gomito da 6"
  • Senza silenziatore
  • Filtro dell'aria a singolo stadio
  • Kit a gomito da 6"
  • Silenziatore da 5" - con attenuazione da 10 dBA
  • Adattatore di scarico da 5-6"
  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Silenziatore da 6" - con attenuazione da 25 dBA
  • Kit a gomito da 5"
  • Silenziatore tettuccio

Requisiti dell'alternatore

  • IP standard @ 21 FUW Telaio ad A
  • Riscaldatore ambiente

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 240V

Certificazione

  • Certificazione Australia, CIS, Gulf
  • Certificato di conformità 13

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 4 poli a 800 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 1.250 A
  • Disinnesto della derivazione
  • Collegamento a terra del neutro
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 630 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 800 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 630 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 1.250 A
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore
  • Contatti ausiliari

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Immagazzinamento del carburante

  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Trasmettitore di livello del combustibile
  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Serbatoio a parete singola con contenimento 01

Comando del gruppo elettrogeno

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Cellulare PLG 4G E
  • Caricabatteria
  • PLG Ethernet
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)
  • Display della temperatura dell'olio
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Potenziometro di regolazione della tensione
  • Potenziometro di regolazione della velocità
  • Cellulare PLG 4G U
  • Batteria

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE350S GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

DE350S GC

Cofanatura DE350S GC

Cofanatura DE350S GC

Cofanatura DE350S GC

Cofanatura DE350S GC

DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
DE350S GC
Cofanatura DE350S GC
Cofanatura DE350S GC
Cofanatura DE350S GC
Cofanatura DE350S GC

360 View
360 View
360 View