Riepilogo tecnico
Intervallo di potenza | Da 200 a 5000 A Da 200 a 5000 A |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta Transizione aperta |
Tipo di interruttore | Interruttore di potenza Interruttore di potenza |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Gli interruttori di trasferimento Cat® sono progettati per una varietà di applicazioni di potenza di standby. Offrono flessibilità, affidabilità e valore in una soluzione compatta. L'interruttore di trasferimento automatico (ATS) a interruttore aperto di transizione fornisce il trasferimento completamente funzionante in applicazioni in cui una perdita temporanea di potenza è accettabile al nuovo trasferimento dall'emergenza all'alimentazione normale. Gli ATS a interruttore di alimentazione Cat consentono inoltre il test periodico della fonte di emergenza senza interrompere l'alimentazione ai carichi e sono disponibili da 200 a 5000.
Tempi di commutazione massima disponibili (<3 cicli) capacità di resistere a breve termine a 60 cicli completi
Le linguette hanno una capacità nominale di 90� e tutti i cavi di comando sono da 16 awg, di tipo XLPE, con una temperatura nominale di 125�
Le cerniere sono perni di articolazione amovibili che servono a facilitare la rimozione dello sportello e sono fornite con serrature bloccabili
Intervallo di potenza | Da 200 a 5000 A Da 200 a 5000 A |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta Transizione aperta |
Tipo di interruttore | Interruttore di potenza Interruttore di potenza |
Alimentazione di controllo |
Montaggio fisso 200-3.200 A a 2, 3 o 4 poli Estraibile 200-5.000 A a 2, 3, 4 poli Montaggio fisso 200-3.200 A a 2, 3 o 4 poli Estraibile 200-5.000 A a 2, 3, 4 poli |
Applicazione della tensione dell'impianto | 120 - 600 V CA, 50/60 Hz 120 - 600 V CA, 50/60 Hz |
Tempo di resistenza | 85.000 per 30 cicli 85.000 per 30 cicli |
Resistenza | Resistente a 100.000 A di chiusura / interruzione a 600 V CA Resistente a 100.000 A di chiusura / interruzione a 600 V CA |
Test applicabile |
Omologato CSA C22.2 n. 178 IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD Omologato CSA C22.2 n. 178 IBC 2006, CBC 2007 e OSHPD |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Interruttore di alimentazione ATC e interruttore di trasferimento automatico