3608 (60 Hz) | Generatore diesel da 1.830-2.660 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3608 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
2.660 ekW
2.660 ekW
Potenza nominale minima
1.830 ekW
1.830 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

3608 (60 Hz)

Con una produzione affidabile di energia da 1.830 a 2.660 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3608 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, servizio in continuo, alimentazione di emergenza ed energia primaria. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato a basso consumo di combustibile.

Vantaggi

Oltre 200,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Fino a 10% Più risparmio di combustibile

Risparmi dimostrati

Oltre 20% Riduzione dei tempi di manutenzione

Due porte di ispezione per cilindro, albero a camme segmentato e testate singole agevolano la manutenzione

Caratteristiche tecniche di 3608 (60 Hz)

Potenza nominale massima 2.660 ekW 2.660 ekW
Potenza nominale minima 1.830 ekW 1.830 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 720 e 900 giri/min 720 e 900 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primario, continuo Standby, primario, continuo
Modello motore 3608 I-8, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3608 I-8, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 9064 in³ 148 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 pollici 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 pollici 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 pollici 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 91050 lb 41390 kg

3608 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria
  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua (720 giri/min e HFO), lubrificato con olio motore
  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto

Sistema di raffreddamento

  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Termostato dell'acqua
  • Termostati dell'acqua della camicia

Sistema di scarico

  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile
  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")
  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco
  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio
  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo
  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento

Sistema di supporto

  • Montaggio del motore e del generatore
  • Smorzatore di vibrazioni torsionali

Sistema di avviamento/carica

  • Silenziatore aria
  • Un motore, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro
  • Avviamento ad aria compressa a palette
  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto

Informazioni generali:

  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio
  • Vernice, giallo Caterpillar

3608 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Valvola di controllo della sovralimentazione
  • Alette del filtro dell'aria
  • Staffa di supporto verticale
  • Filtro per la fuliggine

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua ausiliaria
  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento
  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento
  • Serbatoio di espansione

Sistema di scarico

  • Flangia saldata e bulloneria correlata
  • Raccordi di scarico flessibili

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Doppio filtro del combustibile primario
  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione

Sistema generatore

  • Isolamento di classe F
  • Riscaldatori ambiente anticondensa
  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto

Regolatore

  • Batteria di riserva / Alimentazione
  • Ripartizione del carico 2301 A
  • Elettronico / attuatori
  • Programmatori digitali
  • Attuatore EGB
  • 723 Plus

Sistema di lubrificazione

  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)
  • Valvola di scarico della coppa dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Non fissato verticalmente
  • Fissaggio in verticale
  • Isolante

Sistema di avviamento/carica

  • Valvola limitatrice di pressione
  • Tubo flessibile ad aria compressa

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3608 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3608

3608