DE200 GC (60 HZ) C7.1 | Generatore diesel 175 kW

Gruppi elettrogeni diesel DE200 GC (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
175 ekW
175 ekW
Potenza nominale minima
175 ekW
175 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 175 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 175 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE200 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Risparmio fino a 18% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Ricambi 98% Realizzazione entro 24 ore

La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza

Caratteristiche tecniche di DE200 GC (60 Hz)

Potenza nominale massima 175 ekW 175 ekW
Potenza nominale minima 175 ekW 175 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7 l
Rapporto di compressione 16.0:1 16.0:1
Aspirazione Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 130.9 pollici 3325 mm
Larghezza - Massima 44.6 pollici 1134 mm
Altezza - Massima 65.6 pollici 1666 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C7.1, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Quadri di comando

  • GCCP 1.1

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE200 GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificazione

  • Certificato di conformità
  • Certificazione Australia, CIS, Gulf

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Comando del gruppo elettrogeno

  • Caricabatteria
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Guasto a terra
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Batteria
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio a parete singola con contenimento
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS @ 0,8PF

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 630 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 400 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 630 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 400 A

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE200 GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del DE200 GC (60 Hz).

Avvia tour del DE200 GC (60 Hz)
close