3516C (50 HZ) | Generatore diesel da 2.500-2.750 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516C (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.750 kVA
2.750 kVA
Potenza nominale di adescamento
2.500 kVA
2.500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 2.500 a 2.750 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 2.500 a 2.750 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516C sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno offre sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 9% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3516C (50 Hz)

Potenza nominale in standby 2.750 kVA 2.750 kVA
Potenza nominale di adescamento 2.500 kVA 2.500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 11.000 volt Da 380 a 11.000 volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, critica, primaria Standby, critica, primaria
Potenza nominale massima 2.750 kVA 2.750 kVA
Potenza nominale minima 2.500 kVA 2.500 kVA
Modello motore 3516C, ATAAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516C, ATAAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 4764.73 pollici 78 l
Rapporto di compressione 14.7:1 14.7:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™3 Adem™3
Lunghezza - Massima 276.3 pollici 7019 mm
Larghezza - Massima 92.1 pollici 2339 mm
Altezza - Massima 118.2 pollici 3003 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 39090 lb 17731 kg

3516C (50 Hz) Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Cat ECS 100

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido

3516C (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Generatore

  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Quadri di comando

  • EMCP 4,4
  • Modulo I/O digitale
  • Modulo di condivisione del carico
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore
  • Software per il monitoraggio a distanza

Montaggio

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori IBC

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Alternatore di carica
  • Batterie sovradimensionate
  • Caricabatterie
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore

Informazioni generali

  • Allestimento UL 2200
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificato di conformità CEE
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Certificazione CSA
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516C (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Lato posteriore destro del gruppo elettrogeno 3516C

Lato posteriore destro del gruppo elettrogeno 3516C

Lato posteriore sinistro del gruppo elettrogeno 3516C

Lato anteriore sinistro del gruppo elettrogeno 3516C

Lato posteriore destro del gruppo elettrogeno 3516C
Lato posteriore destro del gruppo elettrogeno 3516C
Lato posteriore sinistro del gruppo elettrogeno 3516C
Lato anteriore sinistro del gruppo elettrogeno 3516C

360 View