Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno
Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
Potenza nominale per gas naturale | 200 ekW 200 ekW |
Strategia delle emissioni/del combustibile | U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza |
Cilindrata | 864.71 pollici 14.17 l |
Tipo di combustibile | Gas naturale Gas naturale |
Velocità | 1.800 giri/min 1.800 giri/min |