3608 | Gruppo elettrogeno diesel 2.363-3.575 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3608 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
3.575 kVA
3.575 kVA
Potenza nominale minima
2.363 kVA
2.363 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

3608 (50 Hz)

Con la produzione affidabile di energia da 2.363 a 3.575 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3608 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato a basso consumo di combustibile.

Vantaggi

Oltre 200,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Fino a 10% Più risparmio di combustibile

Risparmi dimostrati

Oltre 20% Riduzione dei tempi di manutenzione

Due porte di ispezione per cilindro, albero a camme segmentato e testate singole agevolano la manutenzione

Caratteristiche tecniche di 3608 (50 Hz)

Potenza nominale massima 3.575 kVA 3.575 kVA
Potenza nominale minima 2.363 kVA 2.363 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 750 e 1.000 giri/min 750 e 1.000 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primario, continuo Standby, primario, continuo
Modello motore 3608 I-8, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3608 I-8, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 9064 in³ 148 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 pollici 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 pollici 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 pollici 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 91050 lb 41390 kg

3608 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto
  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua (750 giri/min e HFO), lubrificato con olio motore
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Termostato dell'acqua
  • Termostati dell'acqua della camicia
  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore

Sistema di scarico

  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")
  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile
  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco
  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento
  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio

Sistema di supporto

  • Montaggio del motore e del generatore
  • Smorzatore di vibrazioni torsionali

Sistema di avviamento/carica

  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto
  • Silenziatore aria
  • Un motore, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro
  • Avviamento ad aria compressa a palette

Informazioni generali:

  • Vernice, giallo Caterpillar
  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio

3608 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Alette del filtro dell'aria
  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Staffa di supporto verticale
  • Filtro per la fuliggine
  • Valvola di controllo della sovralimentazione

Sistema di raffreddamento

  • Serbatoio di espansione
  • Pompa dell'acqua ausiliaria
  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento
  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento

Sistema di scarico

  • Raccordi di scarico flessibili
  • Flangia saldata e bulloneria correlata

Impianto di alimentazione

  • Doppio filtro del combustibile primario
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione

Sistema generatore

  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Riscaldatori ambiente anticondensa
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella
  • Isolamento di classe F

Regolatore

  • Programmatori digitali
  • Ripartizione del carico 2301 A
  • 723 Plus
  • Attuatore EGB
  • Elettronico / attuatori
  • Batteria di riserva / Alimentazione

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di scarico della coppa dell'olio
  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Non fissato verticalmente
  • Fissaggio in verticale
  • Isolante

Sistema di avviamento/carica

  • Valvola limitatrice di pressione
  • Tubo flessibile ad aria compressa

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3608 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

3608

3608