DE65 GC (50 Hz) C3.3 | Generatore diesel 65 kVA

Gruppi elettrogeni diesel DE65 GC (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
65,0 kVA
65,0 kVA
Potenza nominale minima
65,0 kVA
65,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 65 kVA

Generando un'alimentazione affidabile da 65 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE65 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Risparmio fino a 16% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Registra fino a 250 eventi

Il quadro di comando della rete automatica GCCP fornisce la cronologia degli allarmi e delle spie di funzionamento

Tetto monopezzo, inclinato 1° Impedisce l'accumulo di acqua

Cofanatura progettata per essere impermeabile per offrire affidabilità e durata

Caratteristiche tecniche di DE65 GC (50 Hz)

Potenza nominale massima 65,0 kVA 65,0 kVA
Potenza nominale minima 65,0 kVA 65,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 201.4 in³ 3.3 l
Rapporto di compressione 17.25:1 17.25:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 89.7 pollici 2278 mm
Larghezza - Massima 35.4 pollici 900 mm
Altezza - Massima 52 pollici 1322 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 2273 lb 1031 kg

DE65 GC (50 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi

Comando del gruppo elettrogeno

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE65 GC (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificazione

  • Certificato di conformità
  • Certificazione Australia, CIS, Gulf

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio a parete singola con contenimento
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Comando del gruppo elettrogeno

  • Caricabatteria
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Guasto a terra
  • Dispersione verso terra
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Batteria
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 63 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 80 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 100 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 80 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 63 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 100 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE65 GC (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View