3606 (50 Hz) | Generatore diesel 1.175-2.688 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3606 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
2.688 kVA
2.688 kVA
Potenza nominale minima
1.775 kVA
1.775 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

3606 (50 Hz)

Con la produzione affidabile di energia da 1.963 a 2.688 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3606 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato a basso consumo di combustibile.

Vantaggi

Oltre 200,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Fino a 10% Più risparmio di combustibile

Risparmi dimostrati

Oltre 20% Riduzione dei tempi di manutenzione

Due porte di ispezione per cilindro, albero a camme segmentato e testate singole agevolano la manutenzione

Caratteristiche tecniche di 3606 (50 Hz)

Potenza nominale massima 2.688 kVA 2.688 kVA
Potenza nominale minima 1.775 kVA 1.775 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 750 e 1.000 giri/min 750 e 1.000 giri/min
Ciclo di lavoro Continua Continua
Modello motore 3606 I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3606 I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 6762 in³ 111 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 pollici 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 pollici 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 pollici 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 74970 lb 34070 kg

3606 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria
  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua (750 giri/min e HFO), lubrificato con olio motore
  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)

Sistema di raffreddamento

  • Termostato dell'acqua
  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Termostati dell'acqua della camicia

Sistema di scarico

  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")
  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco
  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio
  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento
  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco
  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo

Sistema di supporto

  • Smorzatore di vibrazioni torsionali
  • Montaggio del motore e del generatore

Sistema di avviamento/carica

  • Un motore, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro
  • Avviamento ad aria compressa a palette
  • Silenziatore aria
  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto

Informazioni generali:

  • Vernice, giallo Caterpillar
  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio

3606 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Valvola di controllo della sovralimentazione
  • Filtro per la fuliggine
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Staffa di supporto verticale
  • Alette del filtro dell'aria
  • Filtro dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Serbatoio di espansione
  • Pompa dell'acqua ausiliaria
  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento
  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento

Sistema di scarico

  • Flangia saldata e bulloneria correlata
  • Raccordi di scarico flessibili

Impianto di alimentazione

  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione
  • Doppio filtro del combustibile primario
  • Pompa di adescamento del combustibile

Sistema generatore

  • Isolamento di classe F
  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella
  • Riscaldatori ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto

Regolatore

  • Elettronico / attuatori
  • Programmatori digitali
  • Ripartizione del carico 2301 A
  • Attuatore EGB
  • Batteria di riserva / Alimentazione
  • 723 Plus

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di scarico della coppa dell'olio
  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)

Sistema di supporto

  • Non fissato verticalmente
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Fissaggio in verticale
  • Isolante

Sistema di avviamento/carica

  • Tubo flessibile ad aria compressa
  • Valvola limitatrice di pressione

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Scopri il confronto tra 3606 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel 3606

Gruppo elettrogeno diesel 3606