D80 GC C4.4 (60 Hz) | Generatore diesel da 80 kW

Gruppi elettrogeni diesel D80 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
80 ekW
80 ekW
Potenza nominale minima
80 ekW
80 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Certificazione U.S. EPA, Tier 3

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 80 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 80 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel D80 GC sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni D80 GC sono conformi agli standard sulle emissioni EPA per uso stazionario per emergenza (Tier 3).

Vantaggi

Risparmio fino a 17% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Ricambi 98% Realizzazione entro 24 ore

La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Caratteristiche tecniche di D80 GC

Potenza nominale massima 80 ekW 80 ekW
Potenza nominale minima 80 ekW 80 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 3 Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 269 in³ 4.4 l
Rapporto di compressione 16.7:1 16.7:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore Meccanico, ADEM™A4 Meccanico, ADEM™A4
Lunghezza - Massima 82.6 pollici 2097 mm
Larghezza - Massima 43.3 pollici 1100 mm
Altezza - Massima 52.9 pollici 1343 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 950 lb 2095 kg

D80 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso
  • Filtro dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP 1.2

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto / base in dotazione, base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 24 ore

Generatore

  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Protezione IP23
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • 12 conduttori
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Batterie
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

D80 GC Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Rilevamento trifase
  • Riscaldatore anticondensa
  • Avvolgimento ausiliario telaio R
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)

Interruttori di circuito

  • Aggiornamenti interruttore di circuito - interruttore di circuito 4 poli a 250 A, 400 A e 630 A

Sistema di raffreddamento

  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Opzioni del quadro di comando

  • Guasto di messa a terra (solo 2 fili)
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Dispersione verso terra (solo 2 fili)
  • Contatti privi di tensione
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Caricabatteria
  • Quadro di comando GCCP 1.2
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Potenziometro di regolazione della tensione
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Potenziometro di regolazione della velocità

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2

Impianto di alimentazione

  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Gruppo aperto base serbatoio stretta
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Serbatoi del combustibile a doppia camera
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Base a slitta compatta per gruppo aperto
  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG

Certificazioni a livello globale

  • Certificazione per CIS

Opzioni di montaggio

  • Rimozione della batteria
  • Silenziatore industriale
  • Regolatore elettronico
  • Punto di sollevamento singolo esterno - cofanatura
  • Kit di installazione silenziatore

Imballaggio speciale/ispezioni per la spedizione

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Generale - accessori/varie

  • Parasassi/flangia intermedia radiatore
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio
  • Imballaggio - gruppo compatto

Scopri il confronto tra D80 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo aperto D80 GC

Gruppo aperto D80 GC

Gruppo aperto D80 GC

Gruppo aperto D80 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D80 GC
Gruppo aperto D80 GC
Gruppo aperto D80 GC
Gruppo aperto D80 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View
360 View