DE165 GC (60 HZ) C7.1 | Generatore diesel 150 kW

Gruppi elettrogeni diesel DE165 GC (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
150 ekW
150 ekW
Potenza nominale minima
150 ekW
150 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 150 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 150 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE165 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Riduce fino al 12% dei carichi parassiti

L'interruttore/comando del temporizzatore intelligente opzionale del caricabatterie e il riscaldatore del liquido di raffreddamento riducono l'utilizzo dell'alimentazione della griglia

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Tetto monopezzo, inclinato 1° Impedisce l'accumulo di acqua

Cofanatura progettata per essere impermeabile per offrire affidabilità e durata

Caratteristiche tecniche di DE165 GC (60 Hz)

Potenza nominale massima 150 ekW 150 ekW
Potenza nominale minima 150 ekW 150 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.3 pollici 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7 l
Rapporto di compressione 16.0:1 16.0:1
Aspirazione Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria Turbocompressore, con scambiatore di calore di carica aria-aria
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 130.9 pollici 3325 mm
Larghezza - Massima 44.6 pollici 1134 mm
Altezza - Massima 65.6 pollici 1666 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 4043 lb 1834 kg

DE165 GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C7.1, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Quadri di comando

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE165 GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Certificazione

  • Certificazione Australia, CIS, Gulf
  • Certificato di conformità

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio a parete singola con contenimento
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Arresto per livello di combustibile basso

Comando del gruppo elettrogeno

  • Caricabatteria
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Dispersione verso terra
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Guasto a terra
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Batteria
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)

Impianti di alimentazione

  • Allarme per livello di combustibile elevato

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 630 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 250 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 630 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 400 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 400 A

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS @ 0,8PF

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE165 GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del DE165 GC (60 Hz).

Avvia tour del DE165 GC (60 Hz)
close