C7.1 (60 Hz) | Generatore diesel da 114-200 kW

Gruppi elettrogeni diesel C7.1 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
200 ekW
200 ekW
Potenza nominale minima
114 ekW
114 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Tier 3
Tier 3

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 114 - 200 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 114 a 200 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C7.1 sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni C7.1 sono disponibili con una vasta gamma di livelli di emissioni.

Vantaggi

Adatto per Ambienti complessi e di test

Affidabilità testata per min. 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Caratteristiche tecniche di C7.1 (60 Hz)

Potenza nominale massima 200 ekW 200 ekW
Potenza nominale minima 114 ekW 114 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Tier 3 Tier 3
Tensione Da 208 a 480 V Da 208 a 480 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.13 pollici 105 mm
Corsa 5.31 pollici 135 mm
Cilindrata 427.8 in³ 7.01 l
Rapporto di compressione 16.5:1 16.5:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 98.4 pollici 2500 mm
Larghezza - Massima 52 pollici 1320 mm
Altezza - Massima 64 pollici 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Quadri di comando

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvole
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Generatore e accessori per generatore

  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • 12 conduttori
  • Protezione IP23
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore
  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C7.1 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Avvolgimento ausiliario telaio R: alt aus R2273L4 SE 07, alt aus 08 e alt aus 10
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Rilevamento trifase
  • Alternatore telaio LC opzionale con protezione di isolamento antisalsedine
  • Rimozione alternatore
  • Riscaldatore anticondensa
  • Quatrature droop king

Interruttori di circuito

  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto
  • Interruttori di circuito 4 poli 250 A, 400 A e 630 A

Opzioni del quadro di comando

  • Contatti per regolazione velocità
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Contatti privi di tensione
  • Dispersione verso terra (solo 2 fili)
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Caricabatteria
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Guasto di messa a terra (solo 2 fili)
  • Potenziometro di regolazione della velocità

Sistema di controllo

  • GCCP 1.3
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Caricabatterie statico

Sistema di raffreddamento

  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento

Certificazioni europee

  • Aggiornamento a gruppo STD per CE

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate livelli 1 e 2
  • Opzioni di noleggio (solo CAE) - Prese CEE per cofanatura
  • Opzioni di noleggio (solo CAE) - Piastra cieca presa
  • Opzioni di noleggio (sole CAE) - Pacchetto noleggio
  • Opzioni di noleggio (solo CAE) - Punto di sollevamento singolo

Opzioni di montaggio

  • Kit di installazione silenziatore
  • Rimozione della batteria
  • Regolatore elettronico
  • Silenziatore per uso residenziale
  • Rimozione silenziatore industriale

Impianti di alimentazione

  • Base a slitta compatta per gruppi aperti
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Serbatoio del combustibile a doppia camera DEFRA
  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Gruppo aperto base serbatoio stretta

Report test

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Informazioni generali

  • Parasassi/flangia intermedia radiatore

Certificazioni a livello globale

  • Certificazione per CIS

Terminazione di potenza

  • Interruttore di circuito, IEC, 4 poli

Accessori/varie

  • Imballaggio - gruppo con tettuccio
  • Imballaggio - gruppo compatto

Scopri il confronto tra C7.1 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo C7.1 aperto, vista posteriore destra

Gruppo C7.1 aperto, vista posteriore sinistra

Gruppo C7.1 aperto, vista anteriore destra

Gruppo C7.1 aperto, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo C7.1 aperto, vista posteriore destra
Gruppo C7.1 aperto, vista posteriore sinistra
Gruppo C7.1 aperto, vista anteriore destra
Gruppo C7.1 aperto, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View