3512B (60 Hz) | Generatore diesel da 1.230-1.500 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.500/1.400 ekW
1.500/1.400 ekW
Potenza nominale di adescamento
1.360/1.275 ekW
1.360/1.275 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 1.230 - 1.500 ekW

Con una produzione affidabile di energia da 1.230 ekW a 1.500 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3512B sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, servizio in continuo, alimentazione di emergenza ed energia primaria. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 11% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3512B (60 Hz)

Potenza nominale in standby 1.500/1.400 ekW 1.500/1.400 ekW
Potenza nominale di adescamento 1.360/1.275 ekW 1.360/1.275 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 13.800 V Da 380 a 13.800 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 1.500 ekW 1.500 ekW
Potenza nominale minima 1.230 ekW 1.230 ekW
Modello motore 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 3573.55 in³ 58.56 l
Rapporto di compressione 14,0:1 Standard 15,5:1 HD 14,0:1 Standard 15,5:1 HD
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lunghezza - Massima 221.9 pollici 5637.5 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza - Massima 93.2 pollici 2367.2 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 24430 lb 25090 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 25090 lb 11380 kg

3512B (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Sistema di scarico

  • Uscita della flangia di scarico
  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Comando gruppo elettrogeno Cat ECS

Sistema di controllo

  • Conferma allarmi
  • kW-hr (totali)
  • Prova spie
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Indicatori digitali per:
  • V CC
  • Funzionalità PLC
  • Regolazione della velocità
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)?
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Avvio ciclo motore
  • Arresto di emergenza
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Giri/min
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • kVAr-hr (totali)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Bassa pressione dell'olio
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Cat ECS 100
  • Comandi:
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Comunicazioni
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Timer di raffreddamento motore
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Sequenza di fase del generatore
  • Frequenza (Hz)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Schermi personalizzabili
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar (IVR). Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max. Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Istogramma di carico
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Velocità eccessiva
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • CAT Connect
  • Sovracorrente (50 / 51)

Sistema di raffreddamento

  • Gruppo radiatore
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar (non incluso negli allestimenti senza radiatore, SF44CTS installato)
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento (non inclusi negli allestimenti senza radiatore)
  • SCAC

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Filtri del combustibile secondari
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore

Generatori e accessori

  • Bassa tensione:
  • Avvolgimento casuale
  • 6 conduttori
  • Schema fori NEMA standard
  • Alta tensione
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Schema fori NEMA standard
  • Media tensione:
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Avvolgimento preformato
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Eccitazione interna (IE)

Sistema di regolazione

  • ADEM

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

Informazioni generali

  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Punti di manutenzione a destra
  • Rotazione secondo gli standard SAE

3512B (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza
  • Modulo I/O digitale
  • EMCP 4,4
  • Modulo di condivisione del carico
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore

Sistema di scarico

  • Silenziatori di scarico
  • Flange
  • Gomiti
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Silenziatori
  • Adattatori Y
  • Raccordi flessibili

Generatore

  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Eccitazione interna (IE)
  • Riscaldatore anticondensa

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtro con elemento singolo

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori installati standard
  • Radiatori installati opzionali
  • Liquido di raffreddamento
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Informazioni generali

  • Allestimento UL 2200
  • Certificato di conformità CEE
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificazione CSA
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Emblema US Aid
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Certificato di conformità EU (CE)

Generatori e accessori

  • Telai 1400, 1600, 2700
  • Conversione generatore da IE a PM
  • Riscaldatore ambiente
  • RW, IE, 6 conduttori, passo 0,6667
  • Bassa tensione: 380, 440, 480 volt, trifase, 1.800 giri/min
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer), classe 15 kV
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer), classe 8,7 kV

Montaggio

  • Isolatori IBC
  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Avviamento/carica

  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica
  • Batterie sovradimensionate
  • Caricabatterie
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Strumentazione

  • Sensori cilindro senza gruppo cablaggio
  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante in coppa standard
  • Scarichi dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio

Protezione basamento

  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Senza valvole di massima pressione antiesplosione del basamento
  • Sistema di ventilazione del basamento
  • Valvole di massima pressione antiesplosione

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Collegamenti di alimentazione

  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500 A
  • Ingresso cavi - Lato destro
  • Gruppi di collegamento a massa
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000 A
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200 A
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Collegamenti neutro/massa
  • Opzione 6 conduttori, 6 terminali
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Barra di contatto su montante centrale

Test/report speciali

  • Report test generatore
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Carica per test motore standard
  • Certificazione CSA
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Test del consumo di combustibile del generatore
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione antisismica IBC
  • Test del consumo di combustibile

Sistema di avviamento/carica

  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Batterie, rack e cavi:
  • Motorino di avviamento ad aria
  • Caricabatterie 35 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Caricabatterie 10 A
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Motorini di avviamento elettrici

Scopri il confronto tra 3512B (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore destro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore sinistro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore sinistro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore destro)

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore destro)
Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato posteriore sinistro)
Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore sinistro)
Gruppi elettrogeni diesel 3512B (lato anteriore destro)

360 View