DE125AE0 (50 Hz) | Generatore diesel 110 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C4.4 | DE125AE0

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
110,0 kVA
110,0 kVA
Potenza nominale minima
100 kVA
100 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Emissioni senza certificazione
Emissioni senza certificazione

Descrizione generale

DE125AE0 | Gruppo elettrogeno diesel 110 kVA

I gruppi elettrogeni Caterpillar offrono soluzioni energetiche affidabili adatte a ogni azienda e ogni esigenza. È possibile installare i gruppi elettrogeni Caterpillar come fonte di alimentazione primaria o standby.

Caratteristiche tecniche di C4.4 | DE125AE0

Potenza nominale massima 110,0 kVA 110,0 kVA
Potenza nominale minima 100 kVA 100 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Emissioni senza certificazione Emissioni senza certificazione
Tensione Da 220 a 380 V Da 220 a 380 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C4.4 Cat® C4.4
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Rapporto di compressione 18.23:1 18.23:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Iniezione diretta Iniezione diretta
Tipo di regolatore Elettronico Elettronico
Lunghezza - Massima 78 in 1980 mm
Larghezza - Massima 35 in 890 mm
Altezza - Massima 54.2 in 1376 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Attrezzatura standard

Motore

  • C4.4, diesel in linea da 4 cilindri, a 4 tempi

Pannello di controllo

  • Quadro di comando EMCP 4.1

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio GTA

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata ad accesso facilitato modulare

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Scopri il confronto tra C4.4 | DE125AE0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View