3516E (50 HZ) | Generatore diesel 3.000-3.500 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516E (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
3.500 kVA
3.500 kVA
Potenza nominale minima
3.000 kVA
3.000 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Tier 2 equivalente - 1.800 giri/min
Tier 2 equivalente - 1.800 giri/min

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno da 3.000 a 3.500 kVA

I gruppi elettrogeni diesel 3516E sono realizzati per soddisfare i requisiti per applicazioni in standby e critiche in conformità agli standard di potenza. Generando potenza affidabile (3.000 - 3.500 kVA a 50 Hz), ogni gruppo elettrogeno è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitori dello standard ISO 8528-5 e accetta il carico nominale al 100% in un solo passaggio e il recupero del carico dal blocco del >50% entro i limiti G2. Il gruppo elettrogeno è certificato U.S. EPA per uso stazionario di emergenza (equivalente Tier 2)/Basse emissioni NOx (1/2 TA Luft).

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento accumulate

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Pesa fino a 19% in meno

È richiesto un supporto strutturale ridotto

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche tecniche di 3516E (50 Hz)

Potenza nominale massima 3.500 kVA 3.500 kVA
Potenza nominale minima 3.000 kVA 3.000 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Tier 2 equivalente - 1.800 giri/min Tier 2 equivalente - 1.800 giri/min
Tensione Da 380 a 11.000 volt Da 380 a 11.000 volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby critico Standby critico
Modello motore 3516E, V-16, diesel a 4 tempi, raffreddato ad acqua 3516E, V-16, diesel a 4 tempi, raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 4765 in³ 78.1 l
Rapporto di compressione 14.7:1 14.7:1
Aspirazione ATAAC ATAAC
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™5 Adem™5
Lunghezza - Minima 335.1 pollici 8513 mm
Lunghezza - Massima 335.1 pollici 8513 mm
Larghezza - Minima 104 pollici 2640 mm
Larghezza - Massima 104 pollici 2460 mm
Altezza – Minima 131.6 pollici 3342 mm
Altezza - Massima 131.6 pollici 3342 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 50706 lb 23000 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 50706 lb 23000 kg

3516E (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Sistema di controllo

  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo
  • Modalità KVAR/PF
  • EMCP 4.2B
  • Rilevamento tensione trifase
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno includono:
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Regolatore di tensione Caterpillar
  • Soppressione RFI
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Eccitazione min/max
  • Comandi:
  • Regolazione della velocità
  • Conferma allarmi
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Avvio ciclo motore
  • Raffreddamento motore
  • Schermi personalizzabili
  • Funzionalità PLC
  • Prova spie
  • Istogramma di carico
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Trifase
  • +/- 2% di precisione
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Misuratore CA a vero valore efficace 0
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Comunicazioni:
  • Sequenza di fase del generatore
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Sovracorrente (50/51)
  • Giri/min
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Velocità eccessiva
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • 3 ingressi analogici
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Indicatori digitali per:
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • CAT Connect
  • 1 uscita digitale programmabile
  • V CC
  • Ore di funzionamento
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Frequenza (Hz)
  • Volt (L-L e L-N)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Avviso/spegnimento con indicatori LED comuni per: bassa pressione dell'olio - temperatura elevata del liquido di raffreddamento - velocità eccessiva - arresto di emergenza - mancato avviamento (avviamento troppo veloce) - temperatura bassa del liquido di raffreddamento - livello basso del liquido di raffreddamento -
  • Bassa pressione dell'olio
  • kW-hr (totali)
  • kVAr-hr (totali)

Sistema di raffreddamento

  • ATAAC - Radiatori installati per gruppo 3516E
  • Con PGS certificato standard

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00

Generatore e accessori

  • Schema fori NEMA standard
  • Media tensione:
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Alta tensione:
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Avvolgimento preformato
  • Bassa tensione: Avvolgimento casuale - Eccitazione interna - Rilevatori di temperatura dell'avvolgimento - Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby) - Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto - Schema fori standard NEMA
  • 6 conduttori
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)

Sistema di regolazione

  • ADEM A5

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi
  • Manuale di funzionamento e manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Olio lubrificante
  • Eliminazione dei vapori

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Sezionatore della batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Alternatore di carica 45 A

3516E (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4,4

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro con elemento singolo
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori ambiente standard
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori installati opzionali
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori ATAAC ambiente standard

Sistema basamento

  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione

Sistema di scarico

  • Adattatori Y

Impianto di alimentazione

  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche
  • Filtro del combustibile primario

Informazioni generali

  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Emblema US Aid

Generatori e accessori

  • Riscaldatore ambiente
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800
  • Conversione del generatore

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti neutro/massa
  • Barre di distribuzione centrali
  • Collegamenti di alimentazione lato destro

Test/report speciali

  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Carica per test motore standard
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report test generatore
  • Certificazione IBC
  • Certificazione OSHPD
  • Test del consumo di combustibile
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Avviamento e carica

  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Dispositivo di rotazione del motore

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516E (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3516E 50 Hz Tier 2 - Risposta transitoria avanzata

3516E 50 Hz Tier 2 - Risposta transitoria avanzata

3516E 50 Hz Tier 2 - Risposta transitoria avanzata

3516E 50 Hz Tier 2 - Risposta transitoria avanzata

3516E 50 Hz Tier 2 - Risposta transitoria avanzata
3516E 50 Hz Tier 2 - Risposta transitoria avanzata
3516E 50 Hz Tier 2 - Risposta transitoria avanzata
3516E 50 Hz Tier 2 - Risposta transitoria avanzata

360 View