C175-16 (60 Hz) | Generatore diesel da 2.500-3.100 kW

Gruppi elettrogeni diesel C175-16 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
3.365 (senza ventola)/3.250/3.100 (senza ventola)/3.000 ekW
3.365 (senza ventola)/3.250/3.100 (senza ventola)/3.000 ekW
Potenza nominale di adescamento
3.115 (senza ventola)/3.000/2.825 (senza ventola)/2.725 ekW
3.115 (senza ventola)/3.000/2.825 (senza ventola)/2.725 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Combustibile ridotto, Tier 2
Combustibile ridotto, Tier 2

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 2.500 - 3.365 ekW

Con la produzione affidabile di energia da 2.500 a 3.365 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C175-16 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, in standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno offre consumo di combustibile ridotto, con certificazione U.S. EPA solo per uso stazionario per emergenza (standard sulle emissioni equivalenti a Tier 2 per macchine non stradali).

Vantaggi

Oltre 20,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Oltre 3000 unità di misura

Nel campo

Punteggio più alto Tier 4 Prodotto

Disponibile sule mercato

Caratteristiche tecniche di C175-16 (60 Hz)

Potenza nominale in standby 3.365 (senza ventola)/3.250/3.100 (senza ventola)/3.000 ekW 3.365 (senza ventola)/3.250/3.100 (senza ventola)/3.000 ekW
Potenza nominale di adescamento 3.115 (senza ventola)/3.000/2.825 (senza ventola)/2.725 ekW 3.115 (senza ventola)/3.000/2.825 (senza ventola)/2.725 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Combustibile ridotto, Tier 2 Combustibile ridotto, Tier 2
Tensione Da 480 a 13.800 Volt Da 480 a 13.800 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 GIRI/MIN 1.800 GIRI/MIN
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 3.365 ekW 3.365 ekW
Potenza nominale minima 2.500 ekW 2.500 ekW
Modello motore C175-16 SCAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C175-16 SCAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.89 pollici 175 mm
Corsa 8.66 pollici 220 mm
Cilindrata 6456.31 in³ 84.7 l
Rapporto di compressione 16.7:1 16.7:1
Aspirazione Turbo postrefrigerato Turbo postrefrigerato
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore ADEM� A4 ADEM� A4
Lunghezza - Minima 241.6 pollici 6137 mm
Lunghezza - Massima 312.9 pollici 7947 mm
Larghezza - Minima 83.1 pollici 2110 mm
Larghezza - Massima 113.7 pollici 2889 mm
Altezza – Minima 87 pollici 2211 mm
Altezza - Massima 134.3 pollici 3410 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 42750 lb 19391 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 50500 lb 22906 kg

C175-16 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • 4 x elemento singolo con indicatori di manutenzione.

Pannello di controllo

  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Sovratensione/sottotensione
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Conferma allarmi
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Volt (L-L e L-N)
  • Potenza inversa
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Funzioni di protezione relè programmabili
  • Regolazione della velocità
  • Sequenza di fase del generatore
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Velocità eccessiva
  • Comandi
  • Frequenza (Hz)
  • Avvio ciclo motore
  • Timer di raffreddamento motore
  • Indicatori di avviso/arresto:
  • Prova spie
  • 2 uscite digitali programmabili
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Giri/min
  • Indicatori digitali
  • Comunicazioni
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Bassa pressione dell'olio
  • Sovracorrente
  • Arresto di emergenza
  • Funzionamento a 24 V CC
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Ore di funzionamento
  • V CC
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Cat ECS 100
  • Potenza reattiva inversa

Sistema di scarico

  • Flangia imbullonata con soffietto per ciascun turbo
  • Uscita della flangia di scarico

Impianto di alimentazione

  • Filtri montati su motore #REF!
  • Filtri x 3
  • Tipo avvitato da 10 micron
  • Filtri del combustibile secondari/terziari
  • Tipo avvitato da 4 micron
  • Separatore acqua filtro combustibile primario/acqua combustibile

Generatori e accessori

  • Scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dall'alto
  • Statore IEC Platinum RTD
  • Funzione di statismo reattivo
  • Rilevamento tensione trifase
  • Collegamenti per barre di distribuzione (MV), scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dall'alto
  • Aumento di temperatura classe F a 40 °C di temperatura ambiente
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Isolamento NEMA classe H
  • 6 conduttori
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente
  • Regolatore di tensione
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • Avvolgimento preformato
  • Soppressione RFI
  • Collegamenti per barre di distribuzione (LV), montaggio da alto/centro, ingresso cavi dall'alto
  • Trifase senza spazzole
  • Modelli da 60 Hz: schema fori NEMA standard
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Polo saliente

Sistema di regolazione

  • Arresto ridondante (protezione da velocità eccessiva mediante un sistema di rilevazione della velocità duplicato)
  • ADEM A4

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante
  • Prelubrificazione - richiesta con primario, continuo e standby
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistemi di supporto

  • Guide - Motore/generatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Doppi motorini di avviamento elettrici a 24 V
  • Sezionatore della batteria
  • Batterie e rack per batterie con cavi

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Istruzioni di manutenzione

  • Due ispezioni PM

Informazioni generali

  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Manutenzione LH
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00

C175-16 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatori di aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Protezione presa d'aria

Pannello di controllo

  • Gruppo radiatore
  • Massa selezionata automaticamente
  • Posizione di montaggio collegamento CA-CC cliente - LV/MV
  • Regolatore di ripartizione del carico
  • EMCP 4,4
  • E-Stop
  • Scatole telaio
  • Moduli avvisatore
  • Modulo condivisione carico/piastra ausiliaria e scatola ausiliaria (LV)
  • Refrigeratore combustibile
  • Posizione di montaggio comando - LV/MV
  • Monitoraggio dei pacchetti Modbus
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Cablaggio opzionale EMCP 4.4
  • Gruppi di rilevamento tensione e corrente comando
  • Radiatori a distanza
  • Cablaggio del generatore
  • Cablaggio di interconnessione
  • Regolazione della velocità
  • Posizioni collegamenti di alimentazione comando, MV e HV
  • Interruttore di sollevamento/abbassamento

Sistemi basamento

  • Valvola di massima pressione esplosive
  • Sistema di ventilazione del basamento

Sistema di scarico

  • Silenziatori
  • Gruppo di supporto scarico
  • Flange saldate
  • Collettori di scarico
  • Alloggiamento anteriore - Primario o continuo
  • Alloggiamento anteriore - Standby o applicazioni critiche
  • Scarico del postrefrigeratore

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • Bassa tensione - Telai 1800 e 3000 - 60 Hz, trifase, 1800 giri/min, FW, PM, N. conduttori=6, passo 0,6667
  • Media tensione - Telai 1800 e 3000 - 60 Hz, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori=6, passo 0,6667
  • GP conversione - Ingresso cavo dall'alto
  • Bassa tensione - Telai 1800 e 3000 - 50 Hz, trifase, 1.500 giri/min, FW, PM, N. conduttori=6, passo 0,6667
  • Trasformatori di corrente differenziale
  • Kit riscaldatore ambiente
  • Media tensione - Telai 1800 e 3000 - 50 Hz, trifase, 1.500 giri/min, FW, PM, N. conduttori=6, passo 0,6667
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Presa d'aria generatore

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Coppe dell'olio del gruppo di scarico
  • Filtri dell'olio
  • Riscaldatore dell'olio di lubrificazione
  • Pompe di prelubrificazione elettriche
  • Olio lubrificante

Sistemi di supporto

  • Isolatori di vibrazioni IBC - Non montati
  • Isolatori antivibrazioni lineari a molla
  • Supporti antivibrazione in gomma

Collegamenti di alimentazione

  • Cavo di collegamento per bassa tensione
  • Barre di distribuzione centrali (LV)
  • Barre di distribuzione con montaggio laterale/posteriore generatore telaio 1800 (MV)
  • Cofanature - Pacchetto controllo (LV)
  • Messa in parallelo interruttori di circuito
  • Interruttore di circuito generatori telaio 1800
  • Collegamento neutro/massa - Bassa tensione
  • Collegamento neutro/massa - Media tensione
  • Opzioni di ingresso cavi (LV)
  • Opzioni di ingresso cavi (MV)
  • Interruttori di circuito Masterpack
  • Coperture per collegamenti di alimentazione (LV)
  • Cablaggi (Interruttore di circuito)
  • Collegamenti interruttore di circuito Masterpack
  • Barre di distribuzione laterali/posteriori (LV)

Test/report speciali

  • Certificazione antisismica IBC
  • Carica per prova speciale - solo in inglese
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report TVA (analisi delle vibrazioni torsionali) standard del gruppo elettrogeno
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione antisismica OSCOSH1
  • Report TVA generatore personalizzato
  • Report test generatore
  • Carica per test motore standard

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria per impieghi gravosi con rack
  • Alternatori di carica - A secco
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Coperture posizione dispositivo di avviamento
  • Scatola di distribuzione dell'alimentazione da 24 V
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Caricabatterie 35 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Caricabatterie 20 A
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie 50 A
  • Motorino di avviamento ad aria
  • Gruppi cablaggio dei riscaldatori dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Verniciature speciali
  • GP di controllo - Gruppo di rotazione pneumatico
  • Manuale gruppo di rotazione
  • Strumenti di manutenzione - Gruppo di rotazione del motore
  • Dispositivo di rotazione pneumatico

Scopri il confronto tra C175-16 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel C175-16

Gruppo elettrogeno diesel C175-16, vista anteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel C175-16, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C175-16, vista posteriore sinistra

Gruppi elettrogeni diesel C175-16
Gruppo elettrogeno diesel C175-16, vista anteriore sinistra
Gruppo elettrogeno diesel C175-16, vista anteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C175-16, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno C175

Gruppo elettrogeno C175

360 View