CG132B-12 600 kW

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-12

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
600 kW a 1,0 pf
600 kW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale, biogas e idrogeno (fino al 25%)
Miscela di gas naturale, biogas e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo
43.3% / 42.4%
43.3% / 42.4%

Descrizione generale

CG132B-12 600 KW

La famiglia Cat CG132B di motori a gas si adatta perfettamente alle sfide delle centrali elettriche in un'epoca di catene di valore globale.

Vantaggi

Fino a 25% opzione di combustibile miscelato con idrogeno

Consente il funzionamento con una miscela di combustibile contenente fino al 25% di idrogeno (in volume) insieme al gas naturale di gasdotto.

Controllo digitale dell'impianto

Il sistema TPEM (Total Plant and Energy Management, gestione totale di impianto ed energia) offre un controllo digitale completo e flessibile dell'efficienza e delle prestazioni dei gruppi elettrogeni per ridurre i costi di pianificazione e installazione.

Resistente

La gestione dell'olio migliorata con cilindro e turbocompressori ottimizzati stabilisce nuovi standard in termini di durevolezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche di CG132B-12

Valore nominale continuo 600 kW a 1,0 pf 600 kW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale, biogas e idrogeno (fino al 25%) Miscela di gas naturale, biogas e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo 43.3% / 42.4% 43.3% / 42.4%
Valore nominale in standby massimo 600 kW 600 kW
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1.500/1.800 giri/min 1.500/1.800 giri/min
Modello motore CG132 CG132
Cilindrata 1604.9 in³ 26.3 l
Aspirazione TA TA
Foro 5.2 in 132 mm
Corsa 6.3 in 160 mm
Lunghezza 151 in 3830 mm
Larghezza 70 in 1780 mm
Altezza 85 in 2150 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 15432 lb 7000 kg

CG132B-12 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a un elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione
  • Turbocompressore con cuscinetto raffreddato ad acqua per tutti i cilindri

Quadri di comando

  • TPEM (Total Plant & Energy Management, gestione totale di impianto ed energia)

Raffreddamento

  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW
  • collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Pompa elettrica del liquido di raffreddamento del postrefrigeratore e dell'acqua della camicia

Scarico

  • Valvola di scarico per il CG132B-16
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Sistema di scarico a bassa resistenza/PEARL

Impianto di alimentazione

  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione
  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Candelette della precamera

Generatore

  • Statismo reattivo
  • generatore codice di rete
  • il generatore ad accoppiamento stretto evita la trasmissione della coppia al telaio di base
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG132B-12 Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Supporto di montaggio
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Raffreddamento

  • Supporto del CHP

Conformità al codice di rete

  • 50 Hz: Germania, Belgio, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Paesi Bassi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra CG132B-12 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni a gas CG132-12

Gruppi elettrogeni a gas CG132-12

Un nuovo livello di efficienza da Caterpillar | Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG132B

Un nuovo livello di efficienza da Caterpillar | Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG132B

Verifica le offerte correnti per  CG132B-12

Visualizza più offerte