C32 (50 HZ) solo per il mercato indiano | Generatore diesel 1.250 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C32 (50 Hz) solo per il mercato indiano

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1.250 kVA
1.250 kVA
Potenza nominale minima
1.010 kVA
1.010 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 1.010 a 1.250 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 1.010 kVA a 1.250 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C32 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono un impianto di alimentazione a basso consumo.

Vantaggi

Progettato specificamente per India Normative

Ottimizzato per 8% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Integrato Cat Sistema di controllo

Progettato per soddisfare le prestazioni di motore e alternatore

Caratteristiche tecniche di C32 (50 Hz) solo per il mercato indiano

Potenza nominale massima 1.250 kVA 1.250 kVA
Potenza nominale minima 1.010 kVA 1.010 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione 415 V 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 pollici 145 mm
Corsa 6.38 pollici 162 mm
Cilindrata 1958.86 in³ 32.1 l
Rapporto di compressione 15.0:1 15.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4

C32 (50 Hz) solo per il mercato indiano Attrezzatura standard

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e scambiatore di calore

Pannello di controllo

  • EMCP 4.2

C32 (50 Hz) solo per il mercato indiano Attrezzatura a richiesta

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Rilevatori di temperatura avvolgimento e cuscinetto

Quadri di comando

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Modulo I/O digitale
  • Modulo di condivisione del carico
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore
  • Software per il monitoraggio a distanza

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Pannello interruttore di circuito, in base alla configurazione locale e di prodotto
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi, in base alla configurazione locale e del prodotto
  • Opzione per montaggio remoto di UIP, in base alla configurazione locale e di prodotto

Scopri il confronto tra C32 (50 Hz) solo per il mercato indiano e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel C32, vista posteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C32, vista posteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel C32, vista anteriore sinistra

Gruppo elettrogeno diesel C32, vista anteriore destra

Gruppo elettrogeno diesel C32, vista posteriore destra
Gruppo elettrogeno diesel C32, vista posteriore sinistra
Gruppo elettrogeno diesel C32, vista anteriore sinistra
Gruppo elettrogeno diesel C32, vista anteriore destra