D550S GC (60 Hz) | Generatore diesel da 550 kW

Gruppi elettrogeni diesel DE550S GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
550 ekW
550 ekW
Potenza nominale minima
550 ekW
550 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 550 kW

Generando un'alimentazione affidabile da 550 kW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE550S GC, alimentato da un motore diesel C15, è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Caratteristiche tecniche di DE550S GC

Potenza nominale massima 550 ekW 550 ekW
Potenza nominale minima 550 ekW 550 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 GIRI/MIN 1.800 GIRI/MIN
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C15 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi C15 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.4 pollici 137 mm
Corsa 6.8 pollici 171 mm
Cilindrata 928 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 131 pollici 3328 mm
Larghezza - Massima 60.6 pollici 1540 mm
Altezza - Massima 86.1 pollici 2187 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 8364 lb 3794 kg

DE550S GC Attrezzatura standard

Motore

  • Cat® C15, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Quadri di comando

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Pannello di controllo

  • Dispositivo di controllo del gruppo elettrogeno EMCP 4

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 3 poli
  • Collegamento a terra del neutro
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero
  • Protezione IP23

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati
  • Disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno, include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Generatore e accessori

  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Quadro elettrico, IP22
  • Generatore con telaio LC opzionale - protezione IP23
  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4).

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Valvole di scarico dell'olio
  • Scambiatore di calore dell'olio

Avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Batterie
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE550S GC Attrezzatura a richiesta

Pannello di controllo

  • Potenziometri di regolazione della tensione e della velocità
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Avvisatore
  • E-Stop di emergenza

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Generatore

  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 4 poli
  • Contatti ausiliari
  • Interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Caricabatteria
  • Batteria umida

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Alternatore

  • Riscaldatore ambiente
  • AVR

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo stadio
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Avviamento/carica

  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Caricabatterie
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Batterie sovradimensionate
  • Alternatore di carica

Certificazioni

  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione EAC

Garanzia di manutenzione estesa

  • 3, 4, 5 e 10 anni

Informazioni generali

  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Allestimento UL 2200
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL
  • Cofanatura insonorizzata, con protezione da agenti atmosferici e temperature ambiente elevate
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificato di conformità CEE
  • Serbatoi del combustibile integrati a parete singola o doppia
  • Serbatoi del combustibile con vasca sottostante a parete singola o doppia
  • Certificazione CSA
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Base stretta, larga o a slitta
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate con protezione da temperature ambiente elevate

Sistema di scarico

  • Silenziatore industriale
  • Silenziatore di attenuazione da 10 dBA
  • Kit a gomito 6 e 8 pollici
  • Raccordi di scarico flessibili
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Silenziatori end in / end out - attenuazione 10, 25 e 35 dBA
  • Silenziatore montato su motore
  • GP flangia 6 e 8 pollici

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola con contenimento delle fuoriuscite
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarmi per livello di combustibile basso ed elevato
  • Comandi sistema di mandata del combustibile
  • Base serbatoio del combustibile a doppia parete
  • Pompa di mandata del combustibile manuale

Generatore e accessori

  • Protezione ingresso
  • Generatore con telaio A CIP
  • Generatore con telaio A sovradimensionato
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatori ambiente
  • Generatore CIP con telaio LC
  • Generatore con telaio LC
  • Generatore con telaio LC sovradimensionato

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta - sostituisce la base del serbatoio del combustibile standard

Prove/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie singolo 5 A

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE550S GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

Cofanatura DE550S GC

Cofanatura DE550S GC

DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
Cofanatura DE550S GC
Cofanatura DE550S GC

360 View
360 View