3516C (50 Hz) | Generatore diesel da 2.500 - 2.750 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.750 kVA
2.750 kVA
Potenza nominale di adescamento
2.500 kVA
2.500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 2.500 a 2.750 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 2.500 a 2.750 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516C sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno offre sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Ottimizzato per 9% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Caratteristiche tecniche di 3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Potenza nominale in standby 2.750 kVA 2.750 kVA
Potenza nominale di adescamento 2.500 kVA 2.500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 11.000 volt Da 380 a 11.000 volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, critica, primaria Standby, critica, primaria
Potenza nominale massima 2.750 kVA 2.750 kVA
Potenza nominale minima 2.500 kVA 2.500 kVA
Modello motore 3516C, ATAAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516C, ATAAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 4765 pollici 78 l
Rapporto di compressione 14:01 14:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™3 Adem™3
Lunghezza - Massima 228.3 pollici 5800 mm
Larghezza - Massima 75.9 pollici 1929 mm
Altezza - Massima 80.7 pollici 2050 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 32404 lb 14698 kg

3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Giri/min
  • Avvio ciclo motore
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Regolazione della velocità
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Sovracorrente (50/51)
  • V CC
  • Comandi:
  • Sequenza di fase del generatore
  • Bassa pressione dell'olio
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Ore di funzionamento
  • Frequenza (Hz)
  • kVAr-hr (totali)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Prova spie
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Dispositivo di controllo del gruppo elettrogeno EMCP 4
  • Volt (L-L e L-N)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Conferma allarmi
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Velocità eccessiva
  • Il controller EMCP4.2B include:
  • Timer di raffreddamento motore
  • Luci pannello
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Comunicazioni:
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Indicatori digitali per:
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • EMCP 4.2B
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • kW-hr (totali)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Fattore di potenza (per fase e media)

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Avviamento/carica

  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica

Sistema di raffreddamento

  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • JWAC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Sensori di livello del liquido di raffreddamento
  • Ventola del radiatore e comando ventola

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari

Generatori e accessori

  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby).
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Avvolgimento casuale
  • 6 conduttori
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Schema fori IEC standard
  • Eccitazione interna (IE)
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator). Il CDVR include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max

Sistema di regolazione

  • ADEM

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi
  • Manuale di funzionamento e manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE

3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria
  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Protezione presa d'aria
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi

Interruttori di circuito

  • Opzioni di ingresso cavi
  • Allestimento comandi per cofanature
  • Unità di scatto
  • Presa del carico; fori IEC standard
  • Collegamenti di alimentazione per barre di contatto
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Interruttori di circuito EMAX

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Quadri di comando

  • Moduli avvisatore
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Scatola ausiliaria
  • Regolazione velocità a distanza
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Sportello del pannello antivandalo
  • Interruttore di innalzamento/riduzione della tensione
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Monitoraggio locale e remoto
  • Lingue disponibili
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Clip per scatola esterna
  • Collegamenti per interruttori di circuito EMAX
  • Regolatori

Sistema di raffreddamento

  • Scambiatori di calore
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Flange del condotto del radiatore
  • Radiatori a serpentina opzionali

Certificazioni europee

  • Dichiarazione di conformità UE

Sistema di scarico

  • Kit di installazione passaparete
  • Kit di montaggio silenziatore
  • Silenziatori
  • Raccordi flessibili

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile
  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • Generatori
  • Trifase, avvolgimento casuale, eccitazione interna (IE, Internal excitation)
  • Eccitazione interna (IE)
  • Trifase, 380 / 400 / 415 / 3.300 / 6.600 / 10.000 / 10.500 / 11.000 volt
     
  • Numero di conduttori: 6
  • Passo: 0,6667

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie
  • Termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione elettriche
  • Pompe di estrazione per prelubrificazione manuale

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo a esplosione

Test/report speciali

  • Certificazione antisismica IBC
  • Test CSA e certificazione
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione neutro/massa
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Caricabatterie da 10 e 20 A
  • Alternatore caricabatteria, 50 A
  • Doppi motorini di avviamento elettrici a 24 V
  • Dispositivi di ausilio all'avviamento a etere
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Gruppo di rotazione del motore

Scopri il confronto tra 3516C (50 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno 3516C

Gruppo elettrogeno 3516C

Gruppo elettrogeno 3516C

Gruppo elettrogeno 3516C

Gruppo elettrogeno 3516C
Gruppo elettrogeno 3516C
Gruppo elettrogeno 3516C
Gruppo elettrogeno 3516C

3516E Video - 50 Hz

3516E Video - 50 Hz

360 View